eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADF5356

推荐新设计使用

集成 VCO 的微波宽带合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF 输出频率范围:53.125 MHz 至 13,600 MHz
    • 本底噪声整数通道:−227 dBc/Hz
    • 本底噪声小数通道:−225 dBc/Hz
  • 集成 RMS 抖动(1 kHz 至 20 MHz):6 GHz 输出时为 97 fs
  • 小数 N 分频合成器和整数 N 分频合成器
  • ADF5355 引脚兼容
  • 高分辨率 52 位模数
  • 相位频率检测器 (PFD) 工作频率达 125 MHz
  • 基准输入频率达 600 MHz
  • 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频
  • 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和 VCO 电源:5.0 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程输出功率水平
  • RF 输出静音功能
  • ADIsimPLL 设计工具支持
ADF5356
集成 VCO 的微波宽带合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF5356

ADF5356 评估板

特性和优点

  • 独立板,包括具有压控振荡器 (VCO) 的 ADF5356 频率合成器、差分 122.88 MHz 温控晶体振荡器 (TCXO)、环路滤波器 (5 kHz)、USB 接口和电压稳压器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF5356SD1Z 可评估 ADF5356 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF5356 合成器、差分 122.88 MHz 基准 TCXO、环路滤波器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。附带一条 USB 电缆,用于将板连接到 PC USB 端口。

为便于对合成器进行编程,请从 www.analog.com/ADF5356 下载基于 Windows® 的软件。

此板需要 SDP-S 控制器板(套件中未提供)。使用 SDP-S 控制器板可以对 ADF5356 器件进行软件编程。

有关 ADF5356 的完整详细信息,请参阅 ADF5356 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-1087。

EVAL-ADF5356
ADF5356 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5356的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论