ADuCM4050
推荐新设计使用集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
- 产品模型
- 6
产品详情
- EEMBC ULPBench™ score: 203
- 超低功耗活动和休眠模式
- 有效:< 40 μA/MHz
- Flexi™:< 100 μA(典型值)
- 休眠:< 680 nA(典型值)
- 关断:< 50 nA(典型值)
- 关断(快速唤醒):< 200 nA(典型值)
- ARM® Cortex®-M4F处理器(52 MHz,带有FPU、MPU以及集成SWD接口的ITM)
- 电源管理
- 单电源供电(VBAT):1.74 V至3.6 V
- 可选降压转换器可提高效率
- 存储器选项
- 集成ECC的512 KB嵌入式闪存
- 4 KB高速缓存可降低有源功率
- 128 KB可配置系统SRAM,带奇偶校验
- Up to 124 KB of SRAM can be retained in hibernate mode
- 安全
- 带有专用片内振荡器的看门狗
- 内置可编程多项式的硬件CRC
- 多奇偶校验位保护的SRAM
- ECC保护嵌入式闪存
- 安全
- 硬件加密加速度计,支持AES-128、AES-256和SHA-256
- 存储在闪存中的保护密钥,基于密钥的SHA-256
- HMAC、密钥包装和解包
- 用户代码保护
- 真正的随机数发生器(TRNG)
- 数字外设
- 3个支持硬件流控制的SPI接口,可与传感器、无线电和转换器实现无缝接口
- 一个I2C和2个UART串行接口
- SPORT用于与转换器和无线电本地接口
- 可编程GPIO(44个采用LFCSP封装,51个采用WLCSP封装)
- 3个支持PWM的通用定时器
- 用于驱动RGB LED的RGB定时器
- 带有SensorStrobe™ 和时间戳的RTC和FLEX_RTC
- 可编程传呼机
- 27通道DMA控制器
- 时钟特性
- 26 MHz时钟:片内振荡器、外部晶体振荡器、用于外部时钟的SYS_CLKIN
- 32 kHz时钟:片内振荡器、低功耗晶体振荡器
- 具有可编程分频器的集成式PLL
- 用于外部晶体的时钟故障检测
- 模拟外设
- 12位SAR ADC、1.8 MSPS、8个通道、数字比较器
ADuCM4050微控制器单元(MCU)是一款集成电源管理的超低功耗集成式微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于Arm® Cortex®-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式静态随机存取存储器(SRAM)和嵌入式闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。
本数据手册描述ADuCM4050 MCU的ARM Cortex-M4F内核和存储器架构。但不提供ARM处理器的详细编程信息。
该系统特性如下:
- 高达52 MHz的ARM Cortex-M4F处理器
- 集成纠错码(ECC)的512 KB嵌入式闪存
- 可选4 KB缓存(以降低有功功率)
- 128 KB系统SRAM,带奇偶校验
- 电源管理单元(PMU)
- 多层高级微控制器总线结构(AMBA)总线矩阵
- 中央直接存储器访问(DMA)控制器
- 蜂鸣器接口
- 加密硬件支持安全散列算法(SHA)-256的高级加密标准(AES)-128和AES-256以及以下模式:电子密码本(ECB)、密码块链接(CBC)、计数器(CTR)、密码块链接-消息认证代码(CCM/CCM*)模式
- 带密钥包装/解包的保护密钥存储
- 带密钥解包的键控散列消息认证代码(HMAC)。
- 串行端口(SPORT)、串行外设接口(SPI)、I2C和通用异步接收器/发射器(UART)外设接口。
- 实时时钟(RTC)
- 通用和看门狗定时器
- 可编程通用输入/输出(GPIO)引脚
- 内置可编程发生器多项式的硬件循环冗余校验(CRC)计算器
- 上电复位(POR)和电源监控器(PSM)
- 12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC
- 用于驱动RGB LED的RGB定时器
- 真正的随机数发生器(TRNG)
为支持低动态和休眠功耗管理,ADuCM4050 MCU提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制的时钟门控与电源门控。
关于ADuCM4050 MCU的详细信息,请参阅集成电源管理的ADuCM4050超低功耗ARM Cortex-M4F MCU硬件参考。
产品聚焦
- 业界领先的超低功耗。
- 稳定的工作性能。
- 在深度休眠模式下实现全电压监控。
- ECC闪存支持。
- SRAM存储器提供奇偶校验错误检测。
- 前沿安全。
- 快速加密对客户算法提供读取保护。
- 写入保护可防止未经授权的代码对器件进行重新编程。
- 通过中断实现32 kHz LFXTAL的故障检测。
- SensorStrobe™,用于对外部传感器进行精确的时间同步采样。
- 在休眠模式下工作,大大降低了系统解决方案中的电流。例如,使用ADXL363加速度计时,功耗降低10倍。
- 设置之后无需软件干预。
- 软件执行,因此无脉冲漂移。
应用
- 物联网
- 智能农业、智能楼宇、智能计量、智慧城市、智能机器和传感器网络
- 可穿戴设备
- 健身和临床
- 机器学习和神经网络
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 5
技术文章 11
产品亮点 3
视频 14
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 2
产品亮点 3
思想领导力 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUCM4050BCBZ-R7 | 72-Lead WLCSP (3.57mm x 3.16mm) | ||
ADUCM4050BCBZ-RL | 72-Lead WLCSP (3.57mm x 3.16mm) | ||
ADUCM4050BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADUCM4050BCPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADUCM4050BCPZ-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADUCM4050BCPZ-U2 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
中间件 1
CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADuCM4050 IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM4050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论