ADE9078
量产高性能三相电能计量IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 7个高性能模数转换器(ADC)
- 信噪比(SNR):101 dB
- 动态范围:10,000:1
- 宽输入范围:±1 V,0.707 V rms(满量程)
- 差分输入
- 最大通道温度漂移:±25 ppm/°C(包括ADC、内部VREF和PGA漂移),支持集成外部标准元件的0.2类电表
- 电能质量测量
- 线路频率:各相测量一次
- 过零检测、过零超时
- 相位角度测量
- 支持电流变压器(CT)和罗氏线圈(di/dt)传感器
- 针对CT的多范围相位/增益补偿
- 用于罗氏线圈的数字积分器
- 灵活的波形缓冲器
- 能够对波形再采样以确保每个线路周期有64点,方便外部谐波分析
- 事件可触发波形存储
- 简化数据收集,便于IEC 61000-4-7谐波分析
- 高级计量特性集
- 总有功功率、伏安无功(VAR)、伏安(VA)、瓦时、VAR时和VA时、基波VAR和VAR时
- 基本VAR和VAR小时
- 各相电流和电压有效值(xIRMS、xVRMS)
- 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22;EN50470-3;OIML R46、ANSI C12.20
- 支持无功电能标准:IEC 62053-23、IEC 62053-4
- 高速通信端口
- 10 MHz串行外设接口(SPI)
ADE9078是一款高度精确的完全集成式电能计量器件。支持电流互感器(CT)和罗氏线圈传感器接口,ADE9078支持用户开发3相计量平台,可实现1级和0.2级高性能电表。
ADE9078集成7个高性能ADC和1个灵活的DSP内核。集成的高端基准电压源确保在整个温度范围内实现低漂移,同时每通道总漂移低于±25 ppm/°C(最大值),且每通道包含可编程增益放大器(PGA)和ADC。
ADE9078提供灵活的波形缓冲器,它以固定数据速率或基于线路频率而变化的采样速率存储样本,从而确保每个周波正好提供64点。根据IEC 61000-4-7,通过这两个选项可在外部处理器中轻松实现符合IEC 61000-4-7标准的谐波分析。
提供两种功率模式以便实现窃电检测:PSM2使用低功耗比较器将电流通道和阈值作比较,并指示该值是否超过IRQ0和IRQ1输出;在窃电期间,PSM1可对电流和电压有效值(xVRMS和xIRMS)、有功功率和无功功率进行快速测量。
ADE9078支持高级和高精度的电能测量,实现一个平台涵盖各种高端计量特性组合涵盖多种多功能电能表应用,具有出色的模拟性能。
应用
- 三相电表
- 电力质量监控
- 保护器件
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE9078ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE9078ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADE9078ACPZ | 量产 | |
ADE9078ACPZ-RL | 量产 | |
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADE9078ACPZ | 量产 | |
ADE9078ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADE90xx Software Driver
ADE9078 SDP Drivers
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论