ADF7030-1
不推荐用于新设计高性能、sub-GHz无线电收发器IC
产品详情
- 射频(RF)范围
- 169.4 MHz 至169.6 MHz
- 426 MHz 至470 MHz
- 863 MHz 至960 MHz
- 数据速率
- 2FSK/2GFSK: 0.1 kbps 至300 kbps
- 4FSK/4GFSK: 1 kbps 至360 kbps (仅发射)
- 双通道功率放大器(PA)
- 可编程接收器通道带宽:2.6 kHz至406 kHz
- 接收器(Rx)性能
- 阻塞:高达97 dB(±20 MHz失调)
- 邻道抑制:高达72 dB
- 灵敏度:-134.3 dBm(2.4 kbps)
- 发射器(Tx)性能
- 范围:−20 dBm至+17 dBm,步长分辨率为0.1 dB
- 输出功率随温度和电源变化波动极低
- 低工作电流
- 50 mA Tx电流(17 dBm)
- 21.2 mA Rx电流(12.5 kbps)
- 超低睡眠电流
- 10 nA(保留存储器内容)
- 主机微处理器接口
- 易用的编程串行外设接口(SPI)
- 可配置8位通用输入/输出(GPIO)总线
- 片内ARM Cortex-M0处理器支持
- 无线电控制和校准
- 数据包管理
- 空闲信道评估(CCA)
- 支持IEEE802.15.4g
- 帧格式
- 数据白化
- 双同步字检测
- 前向纠错(FEC)和交错
- 适合要求达到以下标准的系统
- ETSI EN 300 220-1
- EN 54-25、EN 13757-4
- FCC Part 15、Part 22、Part 24、Part 90和Part 101
- ARIB STD-T30、STD-T67、STD-T108、STD-T96
- 封装
- 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP
- 7 mm × 7 mm、48引脚LQFP
ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的应用。它适合在ISM、SRD以及169.4 MHz至169.6 MHz、426 MHz至470 MHz和863 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4g等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。
高度可配置的低中频(IF)接收器支持2.6 kHz至406 kHz范围内的各种接收器信道带宽。因此ADF7030-1支持超窄带、窄带和宽带通道间隔。
ADF7030-1具有两个独立的PA,分别支持−20 dBm至+13 dBm和−20 dBm至+17 dBm的输出功率范围。PA支持对功率进行超精细调整,步长分辨率为0.1 dB。PA输出功率在温度和电压范围内非常稳定。PA具备自动功率斜坡控制功能,可限制频谱杂散以满足法规标准。
ADF7030-1片上集成ARM® Cortex®-M0处理器,可执行无线电控制、无线电校准和数据包管理。由于ADF7030-1集成典型通信协议堆栈的低层,因此Cortex-M0可减轻主机处理器的处理负担。这个内部处理器还能下载和执行ADI提供的固件模块,这些模块可扩展ADF7030-1的功能。
ADF7030-1有两种数据包模式:通用数据包模式和IEEE802.15.4g模式。在通用数据包模式下,数据包格式极为灵活,并且完全可编程,从而确保能与专有的数据包格式兼容。在IEEE802.15.4g数据包模式下,该数据包格式符合IEEE802.15.4g标准。此外,根据IEEE802.15.4g标准,还支持FEC。
ADF7030-1的电源电压范围为2.2 V至3.6 V,Tx和Rx模式下的功耗都非常低,因此电池供电型系统能够长时间工作。超低功耗深度睡眠模式实现10 nA的典型电流,同时会保留配置内存。
只需少量外部分立元件和主机处理器(通常为微控制器),便可构建一个完整的无线解决方案。主机处理器可使用简单的指令协议通过标准4线式SPI接口配置ADF7030-1。通过单字节命令就能使无线电在不同状态之间跃迁,或者执行无线电功能。
ADF7030-1提供6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP和7 mm × 7 mm 48引脚LQFP两种封装。这两种封装都使用NiPdAu镀层,以弥补高湿度应用中的银迁移影响。ADF7030-1的工作温度范围为−40°C至+85°C。
如“典型性能参数”部分中的图13至19、图30、图42、图60、图61和图75所示,PA_COARSE是一个可编程值,用于粗调PA输出功率。此值的编程范围对于PA1是1到6,对于PA2是1到10。PA_FINE是一个可编程值,用于精调PA输出功率。此值的编程范围对于PA1和PA2都是3到127。PA_MICRO是一个可编程值,用于微调PA输出功率(通常<0.1 dB)。此值的编程范围对于PA1和PA2都是1到31。PAOLDO_VOUT_CON是一个可编程值,用于配置为PA提供偏置的内部LDO电压。有关这些位设置的更多信息,请参阅ADF7030-1软件参考手册,该手册是该器件的详细编程指南。
应用
- IEEE 802.15.4g (MR-FSK PHY)
- 无线M总线(EN 13757-4)
- 智能计量
- 安防和楼宇自动化
- 有源标签资产跟踪
- 工业控制
- 无线传感器网络(WSN)
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 3
技术文章 8
产品亮点 1
评估设计文件 2
轮廓图 1
视频 11
产品选型指南 2
解决方案设计及宣传手册 3
器件驱动器 1
产品亮点 1
思想领导力 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7030-1 IEEE 802.15.4g Firmware Modules Installer
ADF7030-1 Device Driver
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7030-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论