AD7768
推荐新设计使用8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽
- 产品模型
- 4
产品详情
- 精密交流和直流性能
- 8/4通道同步采样
- 每通道最大ADC ODR:256 kSPS
- 动态范围:108 dB
- 最大输入带宽:110.8 kHz(−3 dB带宽)
- 总谐波失真(THD):-120 dB(典型值)
- ±2 ppm满量程(FSR)积分非线性(INL)、±50 μV失调误差、±30 ppm增益误差
- 优化的功耗、噪声和输入带宽
- 可选功耗、速度和输入带宽
- 快速(最高速度):110.8 kHz带宽,每通道51.5 mW
- 中速(半速):55.4 kHz带宽,每通道27.5 mW
- 低功耗(最低功耗):13.8 kHz带宽,每通道9.375 mW
- 可选功耗、速度和输入带宽
- 每通道数字滤波器
- 可编程输入带宽/采样速率
- 数据接口支持CRC错误检查
- 菊花链连接
- 线性相位数字滤波器
- 低延迟sinc5滤波器
- 宽带砖墙滤波器:±0.005 dB纹波(至102.4 kHz)
- 模拟输入预充电缓冲器
- 电源
- AVDD1 = 5.0 V, AVDD2 = 2.25 V to 5.0 V
- IOVDD = 2.5 V to 3.3 V or IOVDD = 1.8 V
- 64引脚LQFP封装,无裸露焊盘
- 温度范围:−40°C至+105°C
AD7768 / AD7768-4分别为每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道和4通道、同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样。
AD7768 / AD7768-4在110.8 kHz最大输入带宽下实现108 dB动态范围,具备±2 ppm INL、±50 µV失调误差和±30 ppm增益误差的典型性能。
AD7768 / AD7768-4用户可在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡,并选择三种功耗模式之一以优化噪声目标和功耗。AD7768/AD7768-4的灵活性使其成为适合低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用的平台。
AD7768 / AD7768-4有三种工作模式:快速模式(最大值:256 kSPS、110.8 kHz输入带宽、每通道51.5 mW)、中速模式(最大值:128 kSPS、55.4 kHz输入带宽、每通道27.5 mW)和生态模式(最大值:32 kSPS、13.8 kHz输入带宽、每通道9.375 mW。
AD7768 / AD7768-4提供丰富的数字滤波性能,如宽带、±0.005 dB低通带纹波、集成急剧滚降性能的抗混叠低通滤波器,以及在奈奎斯特频率的105 dB阻带衰减。
频域测量可使用宽带线性相位滤波器。该滤波器在以下范围具有平坦的通带(±0.005 dB纹波):DC至102.4 kHz (256 kSPS)、DC至51.2 kHz (128 kSPS)或DC至12.8 kHz (32 kSPS)。
AD7768 / AD7768-4还提供sinc响应(通过sinc5滤波器)、低带宽的低延迟路径和低噪声测量。可为每个通道选择并运行宽带和sinc5滤波器。
在这些滤波器选项内,用户可通过从抽取速率×32、×64、×128、×256、×512和×1024中进行选择来提高动态范围。改变抽取滤波的能力可对所需输入带宽的噪声性能进行优化。
每个ADC通道的嵌入式模拟功能可简化设计,如模拟输入上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,每通道的基准预充电缓冲器可减小基准电压输入端的输入电流和毛刺。
器件采用5 V AVDD1A和AVDD1B电源、2.25 V至5.0 V AVDD2A和AVDD2B电源以及2.5 V至3.3 V或1.8 V IOVDD电源供电(有关1.8 V IOVDD的具体电源供电要求,请参见“1.8 V IOVDD电源”部分)。该器件需要一个外部基准电压源;绝对输入基准电压范围为1 V至AVDD1 − AVSS。
在本文档中为明确起见,AVDD1A和AVDD1B电源称为AVDD1,而AVDD2A和AVDD2B电源称为AVDD2。对于负电源,AVSS指AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B和AVSS引脚。
器件的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供10 mm × 10 mm、64引脚LQFP封装,印刷电路板(PCB)尺寸为12 mm × 12 mm。在整篇数据手册中,多功能引脚(如晶振2/MCLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如MCLK即表示仅与此功能相关)。
应用
- 数据采集系统:USB/PXI/以太网
- 仪器仪表和工业控制环路
- 音频测试和测量
- 振动和资产状态监控
- 3相电能质量分析
- 声纳
- 高精度医疗脑电图(EEG)/肌电图(EMG)/心电图(ECG)
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
器件驱动器 5
3rd Party Solutions 1
非常见问题 1
模拟对话 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7768-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD7768BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7768BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7768BSTZ-RL7 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7768BSTZ | 量产 | |
AD7768BSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
Evaluation Software 1
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 7 | ||
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
单通道模数转换器 1 | ||
AD7768-1 | 推荐新设计使用 | 具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
电流源 1 | ||
LT3092 | 量产 | 200mA、两端可编程电流源 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
全差分放大器 2 | ||
ADA4945-1 | 推荐新设计使用 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
LTC6363 | 最后购买期限 | 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
ADP7112 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7768的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论