了解有关RadioVerse的基本知识,以及可用于您下一个无线电应用设计的技术。
探索ADI收发器AD9371
推荐新设计使用带观测路径功能的集成式双通道RF收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道差分发射器(Tx)
- 双通道差分接收器(Tx)
- 具有2个输入的观测接收器(ORx)
- 具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)
- 可调范围:300 MHz至6000 MHz
- Tx合成带宽(BW):250 MHz
- Rx带宽:8 MHz至100 MHz
- 支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式
- 完全集成的独立小数N分频射频(RF),用于Tx、Rx、ORx和时钟生成
- JESD204B数字接口
AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数字校正算法。
该收发器由宽带直接变频信号路径组成,拥有罕有的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都内置直流失调校正、正交误差校正功能和可编程数字滤波器,消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。它集成了一些辅助功能,如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO),可提供额外的监控和控制功能。
内置具有两个输入的观测接收器通道,可监控每个发射器输出并实施干燥降低和校准应用。该通道还连接到三个嗅探器接收器输入,可监控不同频段内的无线电活动。
高速JESD204B接口支持最高6144 Mbps的通道速率。四个通道专门用于这些发射器、此接收器以及观测接收器通道。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器、观测接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。精心设计和布局技术提供高性能基站应用中所需的隔离性能。所有集成式压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件可较大程度地减少外部元件数量。
需要1.3 V电源向AD9371内核供电,并通过标准四线式串行端口进行控制。其它电压电源提供适当的数字接口电平,可优化发射器和辅助转换器性能。AD9371采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 3G/4G微基站和宏基站(BTS)
- 3G/4G多载波微微蜂窝
- FDD和TDD有源天线系统
- 微波非视距(NLOS)回程系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 8
产品亮点 1
信息 1
申请保密协议
视频 16
FPGA 互操作性报告 2
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品亮点 1
模拟对话 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9371BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) | ||
AD9371BBCZ-REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 2
JESD204接口框架
Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization
Wideband RF Transceiver Evaluation Software
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
MATLAB Profile Generator for AD9371
打开工具
SDR Integrated Transceiver Design Resources
This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论