AD7770
推荐新设计使用8通道、24位、32 kSPS同步采样ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8通道、24位同步采样模数转换器(ADC)
- 单端或真差分输入
- 每通道均有可编程增益放大器(PGA,增益为1、2、4和8)
- 低直流输入电流
- ±4 nA(差分)和±8 nA(单端)
- 每通道的输出数据速率(ODR)高达32 kSPS
- 可编程ODR和带宽
- 用于相干采样的采样速率转换器(SRC)
- 采样速率分辨率高达15.2 × 10−6 SPS
- 低延迟sinc3滤波器路径
- 可调相位同步
- 2.5 V内部基准电压源
- 用于优化功耗和性能的两种功耗模式:高分辨率模式和低功耗模式
- 用于系统和芯片诊断的低分辨率逐次逼近寄存器(SAR) ADC
- 电源
- 双极性(±1.65 V)或单极性(3.3 V)电源
- 数字输入/输出(I/O)电源:1.8 V至3.6 V
- 性能温度范围:−40°C至+105°C
- 功能温度范围:−40°C至+125°C
- 性能
- 兼具交流和直流性能
- 103 dB动态范围(32 kSPS时,高分辨率模式)
- 总谐波失真(THD):-109 dB
- FSR积分非线性(INL):±9 ppm
- 失调误差:±15 µV
- FS增益误差:±0.1%
- 温度系数:±10 ppm/°C(典型值)
AD7770是一款8通道同步采样ADC。片内集成8个完整的Σ-Δ型ADC。AD7770提供低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8的可编程增益级,可将低幅度传感器输出映射到满量程ADC输入范围,从而使信号链的动态范围最大。AD7770接受1 V至3.6 V的VREF电压。模拟输入接受单极性(0 V至VREF)或真双极性(±VREF/2)模拟输入信号,模拟电源电压分别为3.3 V或±1.65 V (PGAGAIN = 1)。模拟输入可接受真差分、伪差分或单端信号以匹配不同的传感器输出配置。
每个通道包含一个PGA、一个ADC调制器和一个sinc3低延迟数字滤波器。采用SRC来对AD7770 ODR进行精细分辨率控制。这种控制可用于线频率变化为0.01 Hz时,ODR分辨率需要维持相干性的应用。SRC可通过串行端口接口(SPI)编程。AD7770实现了两种不同接口:数据输出接口和SPI控制接口。ADC数据输出接口专门用于将ADC转换结果从AD7770发送至处理器。SPI写入或读取AD7770配置寄存器,并控制和读取SAR ADC数据。SPI还可配置为输出Σ-Δ转换数据。
AD7770包括一个12位SAR ADC。该ADC可以用于AD7770诊断,这样就无需为系统测量功能专门腾出一个Σ-Δ型ADC通道。通过外部多路复用器(可利用3个通用输入/输出引脚(GPIO)加以控制)和信号调理,SAR ADC可在需要功能安全性的应用中用于验证Σ-Δ型ADC测量结果。此外,AD7770 SAR ADC内置一个多路复用器,可用来检测内部节点。
AD7770包含一个2.5 V基准电压源和参考缓冲器。基准电压源的温度系数为10 ppm/°C(典型值)。AD7770提供两种工作模式:高分辨率模式和低功耗模式。高分辨率模式提供较高的动态范围,功耗为每通道10.75 mW;而低功耗模式在较低的动态范围规格下功耗仅为每通道3.37 mW。
额定工作温度范围为-40°C至+105°C,不过器件工作温度最高可达+125°C。注意:在整篇数据手册中,某些术语表示多功能引脚或一系列引脚。多功能引脚(如DCLK0/SDO)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如DCLK0即表示仅与此功能相关)。对于一系列引脚,AVSSx表示如下引脚:AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B、AVSS3和AVSS4。
应用- 保护继电器
- 通用数据采集
- 工业过程控制应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
常见问题 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7770ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD7770ACPZ-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2020 - 20_0186 AD7779 AND AD7770 INL Max specification removal |
||
AD7770ACPZ | 量产 | |
AD7770ACPZ-RL | 量产 | |
11月 29, 2017 - 17_0190 AD7770/1/9 Metal Mask Edit |
||
AD7770ACPZ | 量产 | |
AD7770ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
Mbed支持 1
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?