ADA4530-1

推荐新设计使用

微微安输入偏置电流静电计放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低输入偏置电流
    • 最大值:±20 fA(TA = 25°C,在产品测试中保证)
    • ±20 fA maximum at −40°C < TA < +85°C
    • 最大值:±250 fA(−40°C < TA < +125°C,在产品测试中保证)
  • 低失调电压: 最大值:50 μV(在额定CMRR范围内)
  • 失调漂移: 0.13 μV/°C(典型值),0.5 μV/°C(最大值)
  • 集成防护缓冲区具有100 μV最大失调
  • 低噪声: 14 nV/√Hz (10 kHz)
  • 宽带宽: 2 MHz单位增益交越
  • 电源电压: 4.5 V至16 V(±2.25 V至±8 V)
  • 工作温度: -40℃至+125℃
ADA4530-1
微微安输入偏置电流静电计放大器
ada4530-1-fig2 ada4530-1-fig32 ada4530-1-fig38 ada4530-1-fig99 ADA4530-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4530
  • ADA4530-1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4530-1

ADA4530-1 评估板

特性和优点

  • 采用ADA4530-1 8引脚SOIC封装
  • 无源器件
  • 用户自定义电路配置
  • 可轻松连接至测试设备
  • 保护环用于较大限度地减少漏电流
  • 提供金属屏蔽体焊接
  • 快速进行原型制作

产品详情

ADA4530-1R-EBZ是一款针对ADA4530-1的评估板,提供8引脚SOIC封装。 ADA4530-1R-EBZ是一个4层印刷电路板(PCB),旨在通过保护环特性较大限度地减少漏电流,适合飞安输入偏置电流(IB)测量应用。


ADA4530-1R-EBZ提供两种默认配置: 缓冲器(ADA4530-1R-EBZ-BUF)和跨阻(ADA4530-1R-EBZ-TIA)。 两个板均集成了所需的无源器件、针对电源电压的香蕉插座/端子板、针对输出电压的BNC/端子板、多个测试引脚和金属屏蔽体。 除了三同轴(triax)/同轴(coax)输入连接器(J1)和SHIELD3之外,所有器件均置于原边上。


ADA4530-1R-EBZ还集成了未填充的电阻和电容焊盘,允许使用不同配置进行快速原型制作,如同相增益和反相增益。

有关ADA4530-1规格可参考ADI公司提供的ADA4530-1数据手册。使用评估板时,应同时参阅ADA4530-1数据手册、AN-1373应用笔记和本用户指南。

图1所示为该评估板的俯视图,图2所示为仰视图。 有关评估板图像的更多视图,请参见ADA4530-1R-EBZ评估板照片部分。

EVAL-ADA4530-1
ADA4530-1 评估板
ADA4530-1R Image

参考电路

Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 参考设计

超高灵敏度飞安测量平台

特性和优点

  • 飞安测量
  • 静电计级输入放大器
  • 输入偏置电流:20fA(最大值,85°C)
  • 24位Σ-Δ型ADC

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
CN0407
超高灵敏度飞安测量平台
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
EVAL-CN0407-SDPZ (Without Shield Installed)

最新评论

近期浏览