ADP5301
量产50 mA/500 mA、高效率、超低功耗降压稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入启动电压范围:2.15 V至6.50 V
- 工作电压低至2.00 V
- 超低静态电流:180 nA(无负载)
- 可选输出电压:1.2 V至3.6V或0.8V至5.0V
- 输出精度:±1.5%(PWM模式下的整个温度范围内)
- 可选迟滞模式或PWM工作模式
- 输出电流
- 迟滞模式下,电流最高达50 mA
- PWM模式下,电流最高达500 mA
- VOUTOK标志用于监控输出电压
- 100%占空比工作模式
- 2 MHz开关频率,可选同步输入范围为1.5 MHz至2.5 MHz
- QOD选项
- UVLO、OCP和TSD保护
- 9引脚、1.65 mm × 1.87 mm WLCSP封装
- 结温范围:-40°C至+125°C
ADP5301是一款高效率、超低静态电流降压稳压器,其用于调节零负载输出的静态电流仅为180 nA。
ADP5301的输入启动电压范围为2.15 V至6.50 V,因此可使用多个碱性或NiMH、锂离子电池或其他电源。 0.8 V至5.0 V输出电压通过外部VID电阻和工厂熔丝可选。 整个解决方案仅需四个小型外部元件。
ADP5301可通过SYNC/MODE引脚采用迟滞模式和PWM模式工作。 稳压器在迟滞模式下实现出色的效率(功耗小于1 mW时),输出电流高达50 mA。 稳压器在PWM模式下产生较低的输出纹波,输出电流高达500 mA。 灵活的配置能力使得器件可以实现高效率电源管理,以满足较长的电池寿命和低系统噪声要求。
ADP5301包含一个VOUTOK标志,用于监控输出电压并在PWM模式下采用2 MHz开关频率工作。 SYNC/MODE可与1.2 MHz至2.5 MHz频率范围内的外部时钟同步。
ADP5301的其它重要特性包括单独使能、QOD和安全特性,比如过流保护(OCP)、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。
ADP5301采用9引脚、1.65 mm × 1.87 mm WLCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。
应用
- 能源(煤气和水)计量
- 便携式和电池供电设备
- 医疗应用
- “保持有效”电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5301ACBZ-1-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) | ||
ADP5301ACBZ-2-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) | ||
ADP5301ACBZ-3-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) | ||
ADP5301ACBZ-4-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 4, 2015 - 15_0216 ADP5300,ADP5301,ADP5302,ADP5303,ADP5304 Die Revision |
||
ADP5301ACBZ-1-R7 | 量产 | |
ADP5301ACBZ-2-R7 | 量产 | |
ADP5301ACBZ-3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5301-1
- ADP5301-2
- ADP5301-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。