AD7124-4

推荐新设计使用

集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三种功率模式
  • 有效值噪声
    • 低功耗:24 nV rms (1.17 SPS),增益=128(典型值255 µA)
    • 中功率:20 nV rms (2.34 SPS),增益=128(典型值355 µA)
    • 全功率:23 nV rms (9.4 SPS),增益=128(典型值930 µA)
  • 在所有功率模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1)
  • 输出数据速率
    • 全功率:9.38 SPS至19,200 SPS
    • 中功率:2.34 SPS至4800 SPS
    • 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
  • 轨到轨模拟输入(增益大于1)
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
  • 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证
  • 交叉点多路模拟输入
    • 4个差分/7个伪差分输入
  • 可编程增益(1至128)/li>
  • 带隙基准电压源,漂移最大值为10 ppm/°C (70 μA)
  • 可编程匹配激励电流
  • 内部时钟振荡器
  • 片内偏置电压发生器
  • 低端功率开关
  • 通用输出
  • 多个滤波器选项
  • 内部温度传感器
  • 自校准和系统校准
  • 传感器开路检测
  • 自动通道时序控制器
  • 各通道独立配置
  • 电源:2.7 V至3.6 V和±1.8 V
  • 独立接口电源
  • 关断电流:5 μA(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 32引脚LFCSP/24引脚TSSOP
  • 3线或4线串行接口
    • SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
    • SCLK引脚内的施密特触发
  • ESD: 4 kV

AD7124-4-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD7124-4-EP数据手册 (PDF)
  • 整个军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/19614
AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
AD7124-4 Functional Block Diagram AD7124-4 Pin Configuration AD7124-4 Pin Configuration AD7124-4 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Mbed支持 5


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM5010 量产 2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器
标准数字隔离器 1
ADUM1441 推荐新设计使用 微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
串联基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD7124-4 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-AD7124-4

AD7124-4 评估板

特性和优点

  • AD7124-4的全功能评估板
  • PC控制结合系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(时域)
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-AD7124-4SDZ评估套件具有AD7124-4 24位、低功耗、低噪声模数转换器(ADC)。 一个7 V至9 V外部电源调节到3.3 V,以便为AD7124-4供电并支持所有必要的元件。 EVAL-AD7124-4SDZ板通过与EVAL-SDP-CB1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

EVAL-AD7124-4SDZ软件全面配置AD7124-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7124-4SDZ评估板旨在帮助用户评估该ADC的特性。 用户PC软件可执行文件通过系统演示平台板(EVAL-SDP-CB1Z)利用USB控制AD7124-4。

EVAL-AD7124-4
AD7124-4 评估板
EV-AD71244SDZ

参考电路

PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
CN0376 参考设计

适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

特性和优点

  • 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
  • 热电偶/RTD输入
  • 信号和电源隔离
  • 低功耗、小尺寸

2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0383 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

特性和优点

  • 高集成式3线RTD测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1℃
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
Thermistor Measurement Block Diagram
CN0545 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统

特性和优点

  • 精度为0.1度的热敏电阻测量系统
  • 高度集成的解决方案
  • 多达4个热敏电阻(AD7124-4)或8个热敏电阻(AD7124-8)
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0384 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统

特性和优点

  • 高度集成的热电偶测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1°C
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
CN0382 参考设计

采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

特性和优点

  • 隔离式4-20mA现场仪表
  • HART发射器
  • 环路供电型
  • 温度和压力输入

CN0376
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
Photo of EVAL-CN0376-SDPZ Circuit Evaluation Board
CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统
2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0381-AD7124-4-Board-Only
CN0508
75 瓦单输出台式电源
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View
CN0545
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统
Thermistor Measurement Block Diagram
CN0384
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0381-AD7124-4-Board-Only
CN0382
采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
DEMO-AD7124-DZ Printed Circuit Board

最新评论

近期浏览