HMC1126
推荐新设计使用GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 增益:12 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 输入回波损耗:14 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 输出回波损耗:16 dB(典型值,10 GHz至40 GHz时)
- OP1dB:17.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- PSAT:21 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- OIP3:28.5 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 噪声系数:3.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 5 V电源电压(85 mA时)
- 50 Ω匹配输入和输出
- 无需外部无源元件
- 5.00 mm × 5.00 mm、24引脚LGA_CAV封装
HMC1126ACEZ是一种砷化镓(GaAs)、伪晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声放大器,工作频率为400MHz至52GHz。HMC1126ACEZ提供12 dB的典型增益、28.5 dBm的典型输出三阶截距(OIP3)、17.5 dBm的1 dB增益压缩(OP1dB)的典型输出功率以及3.5 dB的10 GHz至26 GHz的典型噪声系数。HMC1126ACEZ需要85 mA的5 V电源。所有通常需要的外部无源元件(交流耦合电容器和电源去耦电容器)都是集成的,这有助于实现小型和紧凑的印刷电路板(PCB)占地面积。
HMC1126ACEZ采用5.00 mm × 5.00 mm、24引脚芯片阵列小型封装、无引脚腔(LGA_CAV)封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1126ACEZ | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) | ||
HMC1126ACEZ-R7 | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 22, 2022 - 22_0295 HMC1126ACEZ Data Sheet Revision |
||
HMC1126ACEZ | 量产 | |
HMC1126ACEZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1126的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论