ADG5248F

量产

故障保护和检测、0.8 pC QINJ、8:1多路复用器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用户定义的二次电源设置过电压水平
    • 过压保护高达−55 V和+55 V
    • 关断保护高达−55 V和+55 V
    • 源极引脚提供过压保护
    • 最小副电源电平: 4.5 V单电源
    • 中断标志指示故障状态
  • 低电荷注入 (QINJ): 0.8 pC)
  • 低漏极/源极导通电容:19 pF
  • 具有防闩锁特性
  • 无数字输入时处于已知状态
  • 模拟信号电压范围:VSS 至 VDD
    • ±5 V至±22 V双电源供电
    • 8 V至44 V单电源供电
    • 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
ADG5248F
故障保护和检测、0.8 pC QINJ、8:1多路复用器
ADG5248F Functional Block Diagram ADG5248F Pin Configuration ADG5248F Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5248F

SPICE 模型 1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADG5248F

ADG5248F评估板

特性和优点

  • 电源电压
    双电源:±5 V至±22 V
    单电源:8 V至44 V
  • 源极引脚提供过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5248FEBZ是用于ADG5248F的评估板,具有过压保护型8:1多路复用器。ADG5248F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5248F焊接到评估板的中心,通过螺丝接线端子可连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字逻辑电源并向LED供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

产品数据手册提供ADG5248F的完整规格,在使用评估板时应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADG5248F
ADG5248F评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5248F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览