概览

优势和特点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

技术与领域

相关产品

包装内含

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目:

ADSP-SC589 EZ-Board封装包含以下项目:

系统需求

Verify that your PC has these minimum requirements for the CCES installation:

  • 2 GHz single core processor; 3.3GHz dual core or better recommended
  • 4 GB RAM; 8GB or more recommended
  • 2 GB available disk space
  • One open USB port

Note: Please see the CrossCore® Embedded Studio Release Notes for the latest information about System Requirements.

软件

产品下载

ADSP-SC5XX Board Support Package - Current Release (Rev. 2.0.2)

Middleware

HCC Embedded的TCP/IP堆栈提供所有主要协议并支持IPv4和IPv6

HCC Embedded的FAT文件系统为全功能系统并针对嵌入式应用进行优化,这些应用需要将兼容FAT 12/16/32的媒介连接到产品。

HCC Embedded的USB堆栈为广泛使用的成熟堆栈,几乎可以支持任何所需的USB配置。
用于ADSP-SC5xx处理器系列的Linux内核和开发工具
适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

软件模块

用于SHARC处理器的Dolby Pro Logic IIz解码器库是Dolby Pro Logic IIx的扩展,提供两种额外的“前高度”输出通道。

硬件 (1)

仿真器硬件