ADF5904
推荐新设计使用4通道、24 GHz接收机下变频器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 用于单端接收机(Rx)输入和本振(LO)输入的集成巴伦
- Rx通道增益: 22 dB
- 噪声系数(NF): 10 dB
- P1dB: −10 dBm
- LO输入范围: -8 dBm至+5 dBm
- Rx至IF隔离: 30 dB
- RF信号带宽: 250 MHz
- Rx输出阻抗: 900 Ω差分
- LO输入缓冲器: 24 GHz
- RF和LO S11(50 Ω时): -5 dB
- 集成模拟输出的温度传感器:±5°
- 静电放电(ESD)性能
- 人体模型(HBM):2000 V
- 充电器件模型(CDM):500 V
- 通过汽车应用认证
ADF5904是一款4通道、24 GHz接收机下变频器。 每个通道包含一个集成片内巴伦的单端RF输入,后接差分低噪声放大器(LNA),以及集成差分输出缓冲器的下变频混频器。 RF LO路径还有片内巴伦。
片内寄存器通过简单的三线式接口进行控制。
ADF5904采用紧凑型32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。
应用
- 汽车雷达
- 工业雷达
- 微波(μW)雷达传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 4
产品亮点 2
评估设计文件 1
视频 13
产品亮点 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF5904ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904WCCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904WCCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5904的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论