ADUM4135
量产
提供米勒箝位的单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 13 A短路源电流(0 Ω栅极电阻)
- 14 A短路吸电流(0 Ω栅极电阻)
- 4.61 A峰值电流(2 Ω栅极电阻)
- 输出功率器件电阻:<1 Ω
- 去饱和保护
- 隔离的去饱和故障报告
- 故障时软关断
- 带栅极检测输入的米勒箝位输出
- 隔离故障和就绪功能
- 低传输延迟:55 ns(典型值)
- 最小脉冲宽度:50 ns
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 输出电压范围至30 V
- 输入电压范围:2.5 V至6 V
- 输出和输入欠压保护(UVLO)
- 爬电距离:7.8 mm(最小值)
- 共模瞬变抗扰度(CMTI):100 kV/μs
- 600 V rms或1092 V直流工作电压时寿命可达20年
- 安全和法规认证
- 1分钟5 kV AC,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- VIORM= 849 V峰值(加强)
- 通过汽车应用认证
ADuM4135是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅双极晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADuM4135提供米勒箝位,可在栅极电压低于2 V(典型值)时实现稳健的IGBT单轨电源关断。使用或不使用米勒箝位电路,都可以采用单极或双极次级电源供电。
ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用输出读取。当器件副边出现故障时,可以在原边对复位操作进行控制。
去饱和检测电路集成在ADuM4135上,提供高压短路IGBT工作保护。去饱和保护包含降低噪声干扰的功能,比如在开关动作之后提供370 ns(典型值)的屏蔽时间,用来屏蔽初始导通时产生的电压尖峰。内部537 μA(典型值)电流源有助于降低整体器件数量,如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持使用外部电流源。
考虑到IGBT通用阈值电压,副边UVLO设置为11.67 V(典型值)。
应用
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
- 光伏逆变器
- 电机驱动器
- 电源
- 汽车电子
参考资料
视频 24
3rd Party Solutions 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM4135BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4135BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4135WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4135WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 27, 2020 - 20_0144 ADuM4135 Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM4135BRWZ | 量产 | |
ADUM4135BRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADUM4135
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。