ADIN1300
推荐新设计使用鲁棒的工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY
- 产品模型
- 4
产品详情
- 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3兼容
- MII、RMII和RGMII MAC接口
- 1000BASE-T RGMII延迟发射<68 ns,接收<226 ns
- 100BASE-TX MII延迟发射<52 ns,接收<248 ns
- 可编程RGMII时序延迟和驱动电流
- 支持TSN
- EMC测试标准
- IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
- IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接触放电)
- IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
- EN55032电磁辐射骚扰(A类)
- EN55032传导发射(A类)
- 使用多电平引脚绑定的非托管配置
- MDIO/MDC管理接口和中断引脚
- EEE符合IEEE 802.3az标准
- 支持IEEE 1588时间戳数据包起始检测
- 增强型链路检测
- 电压模式MDI驱动器,无需端接电阻
- RJ45 MDI翻转能力
- 自动极性和线对交换校正
- 电缆诊断(TDR和信号分析)
- 帧生成器和检查器,多种环回模式
- 可配置LED
- 晶振频率/25 MHz时钟输入频率(RMII为50 MHz)
- 25 MHz/125 MHz同步时钟输出
- 支持最高16 kB的超长帧
- 小型封装和宽温度范围
- 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
- 额定工作温度范围:-40°C至+105℃
- 低功耗
- 330 mW(对于1000BASE-T)
- 140 mW(对于100BASE-TX)
- MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
- 集成电源监控和POR
ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。
此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
ADIN1300采用紧凑型6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级(LFCSP)封装。如果使用3.3 V MAC接口电源,该器件至少可使用2个电源(0.9 V和3.3 V)供电。为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出(MDIO)管理和MAC接口电源电压,不用考虑ADIN1300上的另一个电路,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1300保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值(参见数据手册中的表19),并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,从而提供掉电保护。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC(也称为管理站(STA))和ADIN1300之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口兼容IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构。
ADIN1300在千兆速度下支持150米电缆,在100 Mbps或10 Mbps速率下工作时支持180米电缆。
应用
- 工业自动化
- 过程控制
- 工厂自动化
- 机器人/运动控制
- 时间敏感型网络(TSN)
- 楼宇自动化
- 测试与测量
- 工业物联网(IoT)
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 13
技术文章 3
常见问题 1
视频 4
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 3
在线研讨会 1
思想领导力 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIN1300BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADIN1300BCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADIN1300CCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADIN1300CCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADIN1300BCPZ | 量产 | |
ADIN1300BCPZ-R7 | 量产 | |
ADIN1300CCPZ | 量产 | |
ADIN1300CCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
- ADIN1200/ADIN1300 Linux Drivers
ADIN1200/ADIN1300 Non Operating System Driver
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?