ADM3056E

推荐新设计使用

5.7 kV rms,849 VPEAK 工作电压信号隔离型 CAN-FD 收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.7 kV rms (8000 VPEAK) 信号隔离型 CAN 收发器
  • VDD1 供电范围 1.7 V 至 5.5 V
  • VDD2 供电范围 4.5 V 至 5.5 V
  • 符合 ISO 11898-2:2016 标准(CAN 灵活数据速率,CAN-FD)
  • 高达 12 Mbps 的数据速率(用于 CAN-FD)
  • 最大 145 ns 的低环路传播延迟
  • ±25 V 的扩展共模范围
  • ±40 V 的总线故障保护(CANH、CANL)
  • 支持远程唤醒请求的低功耗待机
  • 具有用于控制的额外隔离信号(例如终端开关)
  • 可进行坡度控制以降低 EMI
  • 安全和监管审批(申请中)
    • VDE 合规证书 VDE 0884-11
      • VIORM = 849 VPEAK
      • VIOSM = 8000 VPEAK(测试:VPEAK = 12.8 kV)
    • UL:5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • CSA 元件验收 5 kV rms 时 5A
      • IEC 60950、IEC 61010
  • 采用 16 引脚 SOIC 封装,爬电距离/净空为 8.3 mm
  • 高共模瞬变抗扰度:≥75 kV/µs
  • 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
ADM3056E
5.7 kV rms,849 VPEAK 工作电压信号隔离型 CAN-FD 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3056E

ADM3056E 评估板

特性和优点

  • ADM3056E 12 Mbps 隔离型 CAN FD 收发器
  • 适用于 6 V 至 9 V 电源的板载 LDO,为 ADM3056E VDD1 引脚和 VDD2 引脚提供 5 V 电源
  • 适用于以下用途的螺纹端子连接器:
    • 6 V 至 9 V LDO,为 VDD1 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD1 引脚提供 1.7 V 至 5.5 V 直接电源
    • 6 V 至 9 V LDO,为 VDD2 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD2 引脚提供 4.5 V 至 5.5 V 直接电源
    • TXD 引脚、RXD 引脚、STBY 引脚、SILENT 引脚、AUXIN 引脚、AUXOUT 引脚、RS 引脚、CANH 引脚和 CANL 引脚信号
    • 分离的 PCB 电源平面和返回平面
  • 适用于 TXD 引脚和 RXD 引脚信号的 SMA 连接器

    产品详情

    通过 EVAL-ADM3056EEBZ 评估板,用户可以评估用于控域网 (CAN) 或具有灵活数据速率的 CAN (CAN FD) 网络的 ADM3056E 隔离式信号收发器。EVAL-ADM3056EEBZ 允许所有输入和输出功能正常工作,而无需外部组件。

    ADM3056E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,它集成了逻辑侧开关键控 (OOK) 信号隔离通道和 12 Mbps CAN FD 收发器。

    EVAL-ADM3056EEBZ 交付时已安装 ADM3056E。

    ADM3056E 数据手册中含有 ADM3056E 的完整规格说明,使用 EVAL-ADM3056EEBZ 时必须同时参阅此说明和本用户指南。请参阅 AN-1123 应用笔记以了解有关 CAN 协议实施的更多信息。

    EVAL-ADM3056E
    ADM3056E 评估板

    最新评论

    近期浏览