ADM3055E

量产

适用于 CAN FD 的 5 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
  • isoPower 集成隔离式 DC/DC 转换器
  • 适用于 1.7 V 至 5.5 V 逻辑电平的 VIO 引脚
  • 符合 ISO 11898-2:2016 标准 (CAN FD)
  • 高达 12 Mbps 的数据速率,适用于 CAN FD
  • 较低的最大环路传播延迟:150 ns
  • 扩展的共模范围:±25 V
  • 总线故障保护:CANH 和 CANL 引脚上的电压为 ±40 V
  • 低功耗待机支持远程唤醒请求
  • 具有用于控制的额外隔离信号(例如终端开关)
  • 通过 EN 55022 B 级标准 6 dB
  • 可进行坡度控制以降低 EMI
  • 安全和监管审批
    • VDE 符合性证书 VDE V 0884-10(申请中):
      • VIORM = 565 VPEAK
    • UL:5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准(申请中)
    • CSA 元件验收 5 kV rms 时 5A(申请中)
      • IEC 60950-1、IEC 61010-1
  • 爬电距离和净空:8.3 mm(采用 20 引脚 SOIC_IC 封装)
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/μs
  • 工业温度范围:−40°C 至 +105°C
ADM3055E
适用于 CAN FD 的 5 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3055E

ADM3055E 评估板

特性和优点

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器ADM3055E
  • 带低辐射发射的2PCB,符合EN55022 B类标准
  • 板载LDO采用6 V9 V供电,ADM3055E VCC引脚上提供5 V电压
  • 螺丝端子连接器包括
    • 6V9V LDO,向VCC引脚和VIO引脚提供5V电源
    • VCC引脚提供5V直接电源
    • VIO引脚提供1.7 V5.5 V直接电源
    • TXD引脚、RXD引脚、STBY引脚、SILENT引脚、AUXIN引脚、AUXOUT引脚和RS引脚信号
    • 用于GND1GND2的分频PCB返回层
  • 用于TXD引脚和RXD引脚信号的SMA连接器

产品详情

EVAL-ADM3055EEBZ允许用户评估ADM3055EADM3057E隔离信号和电源收发器,适用于控制器区域网络(CAN)或集成灵活数据速率(CAN FD)网络的CANEVAL-ADM3055EEBZ支持所有输入和输出功能,无需任何外部元件。

ADM3055EADM3057E采用ADI公司的iCoupler®技术,集成了逻辑侧开关键控(OOK)信号隔离通道和ADI公司的isoPower® DC/DC转换器,能够提供在带铁氧体的2层印刷电路板(PCB)上传输时远低于EN55022 B类限制的稳压隔离电源。

EVAL-ADM3055EEBZ配有ADM3055E

ADM3055EADM3057E的完整规格参见ADI公司的ADM3055EDM3057E数据手册。使用EVAL-ADM3055EEBZ时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADM3055EEBZ为兼容型器件且可用于评估ADM3057EADM3055EADM3057E的封装和隔离能力有所不同,但两个器件具备相同的评估功能。

eval board
EVAL-ADM3055E-ARDZ

5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器,适用于CAN FD Arduino扩展板

特性和优点

  • 支持集成隔离式DC-DC转换器的CAN灵活数据速率(CAN FD)通信端口
  • 辅助隔离数字通道,用于总线端接的运行时配置
  • 支持低功耗待机状态和远程唤醒请求
  • 尺寸兼容Arduino

产品详情

EVAL-ADM3055E-ARDZ是一款Arduino Uno兼容扩展板,用于集成灵活数据速率(CAN FD)通信端口的隔离式控制器区域网络。该电路通过串行外设接口(SPI)与本地开发平台接口,提供一种将现场总线通信增加到新设计和现有设计中的简单方法。EVAL-ADM3055E-ARDZ可以实现现代多节点CAN FD网络要求的更高带宽CAN FD数据速率(高达8Mbps)以及工业环境所需的可靠电磁兼容性(EMC)性能。

该电路使用ADM3055E收发器的集成辅助隔离数字通道对总线端接进行运行时配置。可切换端接电路使用CAN FD总线线路之间的共模滤波电容连接120 Ω分离式端接。通过物理方式改变CAN FD总线时,可切换端接可对端接位置实时进行软件配置。通过可切换端接,可在不对节点进行机械更改的情况下在任意物理位置使用每个节点,且软件可以跟踪网络中的端接位置。

此外,该电路可由开发平台设置为较低功耗待机状态。在待机状态下,隔离式CAN FD通信端口将通知开发平台由远程CAN FD节点发射至CAN FD总线的远程唤醒请求。

借助ADM3055E CAN FD收发器,该电路在节点和CAN FD总线之间实现增强信号和电源隔离。可通过螺丝端子或CAN CiA 303-1插口9引脚sub-D端口对CAN FD总线进行电气连接。由于ADM3055E收发器集成了隔离式DC-DC转换器,CAN FD总线上无需外部电源即可工作。这些示例重点介绍CAN FD网络,但此电路与经典的CAN网络向后兼容。

EVAL-ADM3055E
ADM3055E 评估板
EVAL-ADM3055E-ARDZ
5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器,适用于CAN FD Arduino扩展板

参考电路

Simplified Schematic of EVAL-ADM3055E-ARDZ
CN0401 参考设计

具有可切换端接和远程唤醒功能的隔离信号和电源 CAN FD

特性和优点

  • 完全隔离式CAN FD总线
  • 在待机模式和远程唤醒模式下工作
  • 可切换端接
  • Arduino扩展板尺寸
CN0401
具有可切换端接和远程唤醒功能的隔离信号和电源 CAN FD

最新评论

近期浏览