ADM3050E
ADM3050E
量产5.7 kV rms、信号隔离式、基本CAN FD收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 5.7 kV rms 信号隔离型 CAN FD 收发器
- 1.7 V 至 5.5 V 电源和逻辑侧电平
- 扩展的共模范围:±25 V
- 总线故障保护(CANH、CANL):±40 V
- 较低的最大环路传播延迟:150 ns
- 超越 EN 55022 B 级标准 6 dB
- 安全和监管认证
- VDE 符合性证书 VDE V 0884-10(申请中)
- UL:5700 V rms 持续 1 分钟时间,符合 UL 1577 标准(申请中)
- CSA 元件验收 5.7 kV rms 时 5A
- IEC 60950、IEC 61010(申请中)
- 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/µs
- 工业级工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 总线侧 4.5 V 至 5.5 V 电源
- 符合 ISO 11898-2:2016 标准的 CAN FD
- 对于 CAN FD,数据速率高达 12 Mbps
ADM3050E-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
- 下载 ADM3050E-EP 数据手册 (PDF)
- 完整的军用温度范围:−55°C 至 +125°C
- 受控制造基线
- 1 个组件/测试场所
- 1 个制造场所
- 产品变更通知
- 可应请求提供资质数据
- V62/19605 DSCC 图号
ADM3050E 是一款 5.7 kV rms 隔离式控制器区域网络 (CAN) 物理层收发器,具有高性能的基本功能集。ADM3050E 完全符合 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) ISO 11898-2:2016 的要求,并且还能够支持高达 12 Mbps 的数据速率。
该器件利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器和 CAN 收发器组合到单个小外形集成电路 (SOIC) 表面贴装封装中。ADM3050E 是适用于 CAN 和 CAN FD 应用的完全隔离式解决方案。ADM3050E 提供 CAN 控制器和物理层总线之间的隔离。ADM3050E 在 5.7 kV rms 耐受电压、849 VPEAK 工作电压和 12.8 kV 浪涌测试电压条件下的安全和监管认证(申请中),可确保其满足应用隔离要求。
低环路传播延迟和 ±25 V 扩展共模范围可支持在更长总线电缆上实现可靠通信。主导超时功能可防止故障情况下的总线锁定,限流和热关断功能可防止输出短路。CAN 总线输入和输出引脚的保护电压为 ±40 V,防止意外连接到 +24 V 总线电源。该器件完全适应 −40°C 至 +125°C 的工业级温度范围。
应用
- CANOpen、DeviceNet 和其他 CAN 总线安装启用
- 工业自动化
- 过程控制和楼宇控制
- 运输和基础设施
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3050EBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADM3050EBRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADM3050EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM3050EBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM3050ETRWZ-EP | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM3050ETRWZ-EP-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册