ADV7991
不推荐用于新设计具有 16 位并行视频输入的车载摄像头总线变送器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- C2B 变送器通过差分对或单端电缆传输视频和双向控制数据
- 支持的并行视频输入格式包括
8/10/12 位交错 Y/C 数据,最高达 148.5 MHz
2 × 8 位单独 Y/C 数据,最高达 74.25 MHz
嵌入式(SAV/EAV 数字码)和独立(帧有效/行有效或HS/VS/DE)时序信号 - 支持高达 2 兆像素(30 Hz)或 1 兆像素(60 Hz)的高清视频格式
- 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器
之间的控制和状态数据 实现 C2B 变送器的远程配置 - 片内高分辨率、高速 DAC,用于视频和控制通道路径的缓冲和滤波模块
- 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端 ECU 或 HU 能够检测卡住或跳过的帧
- 双向 GPIO
- 视频测试模式生成器,便于系统测试
- 用于电池短路(STB)故障情况下的高压保护
- 汽车 EMC/EMI/ESD 可靠性测试达到行业标准
- 双线串行微处理器单元(MPU)接口(与 I2C 兼容),能够在主从模式下工作
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 40 引脚 LFCSP 封装
- 符合汽车应用要求
提供 C2B 变送器和接收器的完整技术规格。
请联系 c2b_web_support@analog.com,以签署接收额外的产品信息所需的保密协议(NDA)。
应用- 车载摄像头模块
- 车载摄像头 ECU
- 车载娱乐信息系统 HU
参考资料
数据手册 1
思想领导力 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7991WBCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADV7991WBCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7993 | 推荐新设计使用 | 具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论