ADV7381

不推荐用于新设计

车载摄像头总线接收器并行视频输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • C2B 接收器能够通过差分绞线或单端电缆接收视频数据和双向控制数据
  • 支持的并行视频输出格式包括
    高达 148.5 MHz 的 8 位和 10 位交错式 Y/C 数据
    高达 74.25 MHz 的 2 × 8 位独立 Y/C 数据
    嵌入式(有效视频开始(SAV)/有效视频结束(EAV)代码)、独立HS/VS/DE或图像信号处理器(ISP)线路/帧有效类型外部时序信号
  • 支持的高清视频格式高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)
  • C2B 链路中内置的双向控制通道,以获得 C2B 接收器和 C2B 发射器之间的控制和状态数据
    • 支持 C2B 发射器的远程配置
  • 具有本地或远程接口能力的双向 GPIO
  • 用于视频和控制通道路径的片内高分辨率、高速 ADC、缓冲器和抗混叠滤波器模块
  • 从 ISP 传输帧计数数据,使后端 ECU 或 HU 能够检测到卡住或跳过的帧
  • 视频测试码发生器,以便简化系统测试
  • 电缆均衡器,能够补偿电缆和连接器插入损耗,相当于30 m双绞线电缆
  • 片内回波消除方案,以防电缆和连接器之间的阻抗不匹配引起的视觉冲击
  • 防止并诊断电池短路故障条件时遇到的高压
  • 经过工业标准测试,实现汽车 EMC、EMI 和 ESD 鲁棒性
  • 概述
    • 双线式串行接口(兼容I2C),用于配置 C2B 接收器并与远程 C2B 发射器和图像信号处理器进行通信
    • 连接的 I2C 主机必须支持时钟延展以便通过 C2B 链路支持远程 I2C 通信
    • 温度等级:−40°C 至 +105°C
    • 48 引脚 LFCSP 封装
    • AEC-Q100 通过汽车应用认证
ADV7381
车载摄像头总线接收器并行视频输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7383 推荐新设计使用 车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览