ADV7380

不推荐用于新设计

车载摄像头总线接收器,带 MIPI CSI-2视频输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • C2B 接收器能够接收视频数据,以及通过差分对或单端电缆的双向控制数据
  • 通过 MIPI CSI-2 变送器的高清输出视频接口
    • CSI-2 双通道变送器,或单通道变送器,每通道运行速率高达1 Gbps
  • 支持高达 2 兆像素(30 Hz)或 1 兆像素(60 Hz)的高清视频格式
  • 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器之间的控制和状态数据
  • 实现 C2B 变送器的远程配置
  • 片内高分辨率、高速 ADC,用于视频和控制通道路径的缓冲和抗混叠滤波器模块
  • 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端 ECU 或 HU 能够检测卡住或跳过的帧
  • 双向 GPIO
  • 视频测试模式生成器,便于系统测试
  • 线缆均衡器能够补偿线缆和连接器的插入损耗,相当于 30 米双绞线缆
  • 片内回声消除方案可防止由线缆和连接器之间的阻抗不匹配而引起的视觉冲击
  • 用于电池短路(STB)故障情况下的高压保护和诊断
  • 汽车 EMC/EMI/ESD 可靠性测试达到行业标准
一般
  • 双线串行接口(兼容 I2C),用于配置 C2B 接收器,以及与远程 C2B 变送器和图像信号处理器的通信
  • 连接的 I2C 主设备必须支持时钟延长,以支持 I2C 在 C2B 链路上的远程通信
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
  • 48 引脚 LFCSP 封装
  • 符合汽车应用要求
ADV7380
车载摄像头总线接收器,带 MIPI CSI-2视频输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7382 推荐新设计使用 车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论