精密模数转换器
searchIcon
banner background image

精密模数转换器

ADI公司提供出色的精密模数转换器产品组合。ADI的精密ADC系列是业界先进的产品,在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。

ADI致力于提升产品易用性,并且愈发注重在元件层面和信号链层面助力客户更快地达成最终设计目标。

开发者可以从一套全面的工具中进行选择,以简化从选型到原型制作的设计过程。这些产品有多种架构可供选择:
SAR—逐次逼近型ADC
Σ-Δ调制器
隔离式ADC
ADI公司提供出色的精密模数转换器产品组合。ADI的精密ADC系列是业界先进的产品,在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。

ADI致力于提升产品易用性,并且愈发注重在元件层面和信号链层面助力客户更快地达成最终设计目标。

开发者可以从一套全面的工具中进行选择,以简化从选型到原型制作的设计过程。这些产品有多种架构可供选择:
SAR—逐次逼近型ADC
Σ-Δ调制器
隔离式ADC

子分类

archive icon
ADI公司的4-20mA输入模数转换器系列提供工业控制应用所需的精度、鲁棒性和灵活性。作为先进的数据转换器供应商,ADI公司不断推出新型模数转换器(ADC)产品,促进系统级架构的发展。我们先进的工业4-20mA输入模数转换器产品系列具有高集成度,包括检测电阻、信号调理电路和先进的片内诊断功能,从而充分提高性能并提供集成系统级解决方案,所有一切均基于鲁棒的硅工艺技术。
Arrow image
ADI公司的4-20mA输入模数转换器系列提供工业控制应用所需的精度、鲁棒性和灵活性。作为先进的数据转换器供应商,ADI公司不断推出新型模数转换器(ADC)产品,促进系统级架构的发展。我们先进的工业4-20mA输入模数转换器产品系列具有高集成度,包括检测电阻、信号调理电路和先进的片内诊断功能,从而充分提高性能并提供集成系统级解决方案,所有一切均基于鲁棒的硅工艺技术。

传感器接口解决方案

筛选

  • 化学分析
  • 温度检测
  • 生物电势检测
  • 电流检测
  • PLS光谱分析
  • 光电二极管光谱分析
  • 带电粒子束
  • 离子选择性电极
  • 12V输入
  • 精密
  • 高速

12V输入PLS光谱分析

修改设计

哎呀!抱歉,我们无法加载图像。

  • SNR82.36 dB
  • ENOB13.4 bits
修改设计

精密ADC选型指南

此ADC选型指南是一个预选工具,旨在帮助您快速缩小产品选择范围。
campaign-image
campaign-image

精密ADC选型指南

此ADC选型指南是一个预选工具,旨在帮助您快速缩小产品选择范围。