AD4111
推荐新设计使用具有 ±10 V 和 0 mA 至 20 mA 输入和断线检测功能的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 根据以下标准进行鲁棒性测试:IEC6100-4-2、IEC6100-4-3、
- IEC6100-4-4、IEC6100-4-5、IEC6100-4-6、CISPR 11
- 集成模拟前端的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS
- 每通道通道扫描速率:6.21 kSPS(161 μs 建立时间)
- 1 kSPS 时每个通道 16 个无噪声位
- 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB
- ±10 V 输入,4 个差分或 8 个单端
- 引脚绝对最大额定值:±50 V
- 高达 ±20 V 的超量程
- ≥1 MΩ 阻抗
- 25°C 时精度为 ±0.06%
- 开路检测
- 0 mA 至 20 mA 输入,4 个单端
- 引脚绝对最大额定值:±50 mA
- 高达 −0.5 mA 至 +24 mA 的超量程
- 60 Ω 阻抗
- 25°C 时精度为 ±0.08%
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
- IOVDD = 2 V 至 5.5 V
- 总 IDD = 3.9 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的施密特触发器)
- SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 兼容
AD4111是一款低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),集成了模拟前端(AFE),支持全差分或单端、高阻抗(≥1MΩ)双极性±10 V电压输入和0 mA至20 mA电流输入。
AD4111还集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可针对所用的每个模拟输入通道配置8种独立设置。对于完全建立的数据,AD4111的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 µs)。
嵌入式2.5 V、低漂移(5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可根据应用中每个通道的需求选择不同的滤波器设置。自动通道序列器支持ADC转接每个使能的通道。
AD4111的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives™技术而实现。AD4111出厂时已进行校准,可实现指定的高精度。
AD4111还有独特的电压输入开路检测功能(正在申请专利),支持采用5 V或3.3 V单电源的系统级诊断。
AD4111采用单电源供电,很容易用于电气隔离应用。AD4111的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装。
应用
- 过程控制
- PLC和DCS模块
- 仪器仪表与测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
常见问题 1
视频 2
器件驱动器 2
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4111BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD4111BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 5
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?