LTC3372

推荐新设计使用

60V 低 IQ 降压型控制器和 4 通道 8A 可配置降压型 DC/DC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • HV 降压控制器:VIN = 4.5V 至 60V,VOUT = 5V/3.3V
  • LV 降压稳压器:VINA-H = 2.25V 至 5.5V,VOUT1-4 ≥ 0.8V
  • 8×1A LV 降压型集成化功率级,可配置为 2 个、3 个或 4 个输出通道
  • 8 种独特的输出配置(每个通道 1A 至 4A)
  • 低的总无负载输入电源电流 (IQ)
    • 仅限 15µA HV 控制器 (5VOUT)
    • 仅限 23μA HV 控制器 (3.3VOUT)
    • 33μA HV 控制器 (3.3VOUT) 外加一个 LV 稳压器
    • 每个附加 LV 稳压器通道 9μA
  • 1MHz 至 3MHz 工作频率(HV 在 1/6 频率下运行)
  • 可编程或可同步至外部时钟
  • 可编程看门狗和上电复位延迟
  • IC 裸片温度监控器输出
  • 耐热性能增强型 48 引脚 7mm × 7mm QFN 封装
LTC3372
60V 低 IQ 降压型控制器和 4 通道 8A 可配置降压型 DC/DC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3372
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2419A

DC2419A ----- LTC3372EUK#PBF 演示板 | 6V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT_HV = 5V 或 3.3V @ 10A;VOUT1 =1.2V @ 2A,VOUT2 =1.8V @ 2A,VOUT3 =2.5V @ 2A,VOUT4 =3.3V @ 2A

特性和优点

  • 可选的轻负载工作模式:
    • FCM
    • 脉冲跳跃 (HV) 和突发模式 (Burst Mode) 操作 (LV)
    • 突发模式操作
  • PLLIN 引脚以用于在 1MHz 至 3MHz (对于 HV 转换器,则为 166kHz 至 500kHz) 范围内同步 LV 稳压器
  • 看门狗电路
  • TEMP 引脚以用于监控 LTC3372 的结温
  • 用于 HV 转换器的 PGOOD 引脚和用于 LV 稳压器的 RST 引脚

产品详情

演示电路 2419A 在多输出降压型转换器中采用 LTC3372。LTC3372 的控制器部分驱动一个高输出电压 (HV) 降压型转换器,该转换器具有 6V 至 60V 的输入电压范围。其输出电压 (VOUT_HV) 标称值为 5V,但可以通过 VOUTPRG 引脚配置为 5V 或 3.3V。VOUT_HV 为可配置降压型稳压器提供电源。该稳压器提供四个标记为 VOUT1-4 的低电压 (LV) 输出。这些输出分别为 1.2V/2A、1.8V/2A、2.5V/2A 和 3.3V/2A。在 VOUT1-4 上具有满负载的情况下,当 VOUT_HV 配置为 5V 时,它可以为外部负载提供 6A 电流。当 VOUT1-4 上没有负载时,VOUT_HV 能为外部负载提供 10A 电流。

LV 降压型稳压器包含 8 个可布置在多达 4 个通道中的功率级。DC2419A 上的 LV 稳压器针对四个通道进行设置 (每个通道两个功率级)。通过修改,可以将 LV 降压稳压器设置为 8 种不同的配置。

如果 VOUT_HV 设置为 3.3V,那么提供 3.3V/2A 的 VOUT4 将处于压差状态。该电源轨将需要一个外部输入电压以保持稳定。

LV 电源轨的工作频率为 2MHz,HV 转换器的工作频率为该频率的 1/6 (即 333kHz)。由于 LV 电源轨具有高频率,因而允许使用 4mm × 4mm 电感器。HV 转换器的功率级由 60V 额定雪崩电压 MOSFET 和一个 2.2μH 10mm × 10mm 电感器组成。一个 4mΩ 分立检测电阻器用于检测电流。

LTC3372 的低 IQ 电流可在轻负载下提供高效率。当 VOUT_HV 提供 5V 标称电压时,在 1mA 负载以及 12V 输入时其突发模式 (Burst Mode®) 效率为 90.3%。当 HV 转换器关闭时,它仅从 12V 输入吸收 27μA 电流。

LTC3372 数据手册提供了完整的 IC 工作原理说明和应用信息。必须将数据手册与快速入门指南配合起来阅读。

DC2419A
DC2419A ----- LTC3372EUK#PBF 演示板 | 6V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT_HV = 5V 或 3.3V @ 10A;VOUT1 =1.2V @ 2A,VOUT2 =1.8V @ 2A,VOUT3 =2.5V @ 2A,VOUT4 =3.3V @ 2A

最新评论