ADF5610
过期带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
产品详情
- RF 输出频率范围:57 MHz 至 14,600 MHz
- RFOUT:7300 MHz 至 14,600 MHz
- PDIV/NDIV:57 MHz 至 14,600 MHz
- 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器模式
- 24 位小数模数
- 可实现 0 Hz 频率误差的精确频率模式
- 典型 PFD 杂散功率:<−105 dBc
- 集成 RMS 抖动:<40 fs
- 归一化带内相位本底噪声 FOM
- 高电流模式:−232 dBc/Hz(整数)和 −229 dBc/Hz(小数)
- 正常模式:−229 dBc/Hz(整数)和 −226 dBc/Hz(小数)
- 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频(锁定后即可离开)
- 低相位噪声 VCO
- 100 kHz 时典型值为 −115 dBc/Hz (7.3 GHz)
- 100 kHz 时典型值为 −114 dBc/Hz (10 GHz)
- 100 kHz 时典型值为 −109 dBc/Hz (14.6 GHz)
- RFOUT 功率:5 dBm
- 可编程的 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频输出
- 可编程输出功率水平
- 典型功耗:815 mW
- 可编程低电流和功耗:<700 mW
- 快速跳频(启用自动校准):<40 μs
- 48 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装:49 mm2
ADF5610 结合外部环路滤波器和外部基准电压源使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。该宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单一射频 (RF) 输出端在 7300 MHz 至 14600 MHz 的频率范围内工作。具有差分频率输出的一系列分频器支持在 57 MHz 至 14600 MHz 的频率范围内工作。用于 PLL 电路的模拟和数字电源的电压范围为 3.1 V 至 3.5 V,VCO 电源的电压界于 4.75 V 和 5.25 V 之间。电荷泵电源电压最高可扩展至 3.6 V,以实现改进的频带重叠和扩展的上频率范围。
ADF5610 配备一个基本频率为 3650 MHz 至 7300 MHz 的集成 VCO。这些频率在内部进行倍增并路由到 RFOUT 引脚。额外的差分输出允许对倍增后的 VCO 频率进行 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频,使用户可以产生低至 57 MHz 的 RF 输出频率。可以通过简单的 3 线串行端口接口 (SPI) 来控制所有片内寄存器。为了省电,在不需要时,可以通过 SPI 接口禁用此分步器模块。同样,可以通过 VCO 寄存器设置对单端输出和差分输出的输出功率进行编程。ADF5610 还包含适用于 VCO 电路和 PLL 电路的多种关断模式。
集成鉴相器 (PD) 和 Δ-Σ 调制器能够在高达 100 MHz 的频率下工作,可以实现宽环路带宽和快速频率调谐,典型杂散电平为 −100 dBc。
在相位噪声电平为 −115 dBc/Hz(7.3 GHz 时)至 −109 dBc/Hz(14.6 GHz 时)的情况下,配备 ADF5610 可以较大限度地减轻阻断器效应,并提高接收器灵敏度和变送器频谱纯度。低相位本底噪声可在变送器应用中消除对调制器和混频器本底噪声的任何影响。
ADF5610 是具有集成 VCO 的 PLL。该套件采用创新型可编程性能技术,使得 ADF5610 能够选择低电流消耗模式或高性能模式,为各种应用定制电流消耗和相应的噪声性能,从而提高相位噪声性能。
ADF5610 的其他特性包括大约 3 dB 的 RFOUT 增益控制(步进 1.5 dB)和差分端口上 5 dB 的控制(步进约 2.5 dB)。最后,具有精确频率模式的 Δ-Σ 调制器使用户能够生成频率误差为 0 Hz 的输出频率。
应用
- 军事和防务
- 测试设备
- 时钟产生
- 无线基础设施
- 卫星和甚小孔径终端 (VSAT)
- 微波无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。