ADPD188BI

推荐新设计使用

适用于烟雾探测的集成光学模块

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持UL-217版本8/UL-568版本7、EN-54、GB..、ISO
  • 使用具有更高SNR和动态范围的双波长检测器件减少干扰警报。
  • 3倍低功耗支持更小尺寸/更便宜的电池
  • 集成光学模块(3.8mm x 5mm x 0.9mm,带1个蓝色LED、1个红外LED和2个光电二极管)
    • 可简化EMC设计,
    • 支持更广泛的工业设计选项并
    • 提供少于75%的分立元件。
  • 最终测试时的环路校准可减少与烟雾探测器产品相关的校准挑战。
  • 经ADI设计并由Accumold制造的烟室28800X提供支持。(请同时参阅下方“资源”下的EVAL-CHAMBER机械尺寸(PDF))
ADPD188BI
适用于烟雾探测的集成光学模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADPD188BIZ-S2

ADPD188BI 评估板

特性和优点

  • 支持通用异步接收器和发射器(UART)检测
  • UDP传输特性
  • ADPD188BI的全面配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图
  • 与EVAL-CHAMBER烟雾探测器兼容
  • 完整的烟雾评估套件(EVAL-ADSMOKEKITZ)也可从Digi-Key获得
    • 开箱即用型烟雾检测评估套件包括EVAL-ADPD188BIZ-S2开发板、EVAL-CHAMBER烟雾探测器和EVAL-ADPDUCZ微控制器板。

产品详情

EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板向用户提供一种评估ADPD188BI光学模块以及EVAL-CHAMBER烟室的简单方法,适合烟雾和气雾剂检测应用。

该评估系统由EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板、EVAL-ADPDUCZ微控制器板、可选EVAL-CHAMBER烟室和Wavetool评估软件图形用户界面(GUI)组成。该软件向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。

EVAL-ADPD188BIZ-S2通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独订购)。

有关ADPD188BI的完整详情,请参见ADPD188BI数据手册,使用这些评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-ADPD188BIZ-S2
ADPD188BI 评估板

参考电路

EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
CN0583 参考设计

Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module

特性和优点

The CN0583 reference design plus related software is designed and tested to meet UL 217 8th edition, EN14604:2005, and similar smoke/fire detection standards. To address the needs of different customers, a number of solution offerings are available which are summarized in the table below. ​

The hardware is designed to accelerate prototyping and the evaluation of the embedded smoke detection algorithm. The hardware is comprised of the EVAL-CN0583-SOM and EVAL-CN0583-CRR1 Carrier Board.​

The Data package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) provides an extensive (1000+) smoke dataset taken at UL 217 and EN14604 certified facilities for those who wish to develop their own algorithm. It includes the CN0583 source code for initialization, calibration, environmental compensation, data pre-processing - but excludes the detection algorithm.​

The Algorithm package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) includes everything in the Data package and adds UL & EN validated smoke detection algorithm and associated algorithm project files.

  • Complete Smoke Detector System on Module
  • Micropower Operation for >10 Year Battery Lifetime
  • UL 217 & UL 268 Verified Smoke Detector Algorithm
  • EN 54-7 & EN 14604 Verified Smoke Detector Algorithm
CN-0537 Block Diagram
CN0537 参考设计

UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测

特性和优点

CN0537 参考设计包括完整的数据和软件产品,旨在加速烟雾/火灾探测应用程序的开发。

数据(EVAL-CNO537-DATA)软件包为希望开发自己的算法的人员提供了通过 UL-217 认证的设施采集的大量 (1000+) 烟雾数据集。它包含用于初始化,校准,环境补偿,数据预处理的 CN0537 源代码,但不包括检测算法。

该算法 (EVAL-CN0537-ALGO) 软件包包括 Data 软件包中的所有内容,并添加了 UL 认证的烟雾检测算法和相关的算法项目文件。

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2020-09-29 02:12
    CN0537: Smoke Detection Reference Design to Meet New Smoke Regulations
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-24 02:21
    CN0537:用于满足新烟雾探测规定的烟雾探测参考设计
CN0583
Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module
CN0537
UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测

最新评论

近期浏览