RadioVerse为5G和其他高级无线电应用提供工具、参考设计、模块和支持。
浏览RadioVerse解决方案ADRV9009
推荐新设计使用集成式双射频发射器、接收器和观测接收器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双发射器
- 双接收器
- 双输入共享观察接收器
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
- 最大观察接收器带宽:450 MHz
- 全集成的小数 N 射频合成器
- 全集成的时钟合成器
- 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
- JESD204B 数据路径接口
- 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。还集成了多种辅助功能,比如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、用于功率放大器(PA)的通用输入/输出(GPIO)以及RF前端控制。
除自动增益控制(AGC)之外,ADRV9009还具有灵活的外部增益控制模式,且在动态设置系统级增益方面具有极大的灵活性。
接收信号通过具有固有抗混叠特性的一组四个高动态范围、连续时间Σ-Δ ADC实现数字化。相比传统的中频(IF)接收器时,直接变频架构组合不会出现带外镜像混频或缺少混叠,可降低对RF滤波器的要求。
发射器采用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声。
观测接收器路径由一个宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器(Tx)和接收器(Rx)信号路径提供高性能、低功耗的小数N分频RF频率合成。额外的频率合成器可生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。多芯片同步机制可同步RF本振(LO)相位和多个ADRV9009芯片之间的基带时钟。同时采取防范措施,以满足高性能基站应用的隔离要求。还集成了压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。
高速JESD204B接口支持高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下实现每发射器两个通道以及每接收器单个通道。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道总数降至1。还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部AGC对解调器器件不可见。
ADRV9009的内核可由1.3 V稳压器至1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至低点。ADRV9009采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 3G、4G和5G TDD宏蜂窝基站
- TDD有源天线系统
- 大规模多路输入、多路输出(MIMO)
- 相控阵雷达
- 电子战
- 军事通信
- 便携测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 10
申请保密协议
视频 13
产品选型指南 1
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRV9009BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADRV9009BBCZ-REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Wideband RF Transceiver Evaluation Software
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
SDR Integrated Transceiver Design Resources
This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具