在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADMV1013
推荐新设计使用24 GHz至44 GHz、宽带微波上变频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带 RF 输入频率范围:24 GHz至44 GHz
- 2 种上变频模式
- 从基带 I/Q 直接变频至RF
- 从实IF单边带上变频
- LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 10.25 GHz
- LO四倍频器最高可达41 GHz
- 匹配的 50 Ω 单端 RF 输出和 IF 输入
- 匹配的 100 Ω 平衡或 50 Ω 单端 LO 输入之间的选项
- 100 Ω 平衡基带输入
- 边带抑制和载波馈通优化
- 用于收发器功率控制的可变衰减器
- 可通过 4 线 SPI 接口进行编程
- 40 引脚基板栅格阵列封装 (LGA)
ADMV1013 是一款专门针对点对点微波无线电设计进行优化的宽带微波升频器,其工作射频 (RF) 范围为 24 GHz 至 44 GHz。
该升频器提供两种频率转换模式。此套件能够从基带同相正交 (I/Q) 输入信号直接转换为 RF,以及从复杂中频 (IF) 输入进行单边带 (SSB) 升频转换。可以禁用基带 I/Q 输入路径,而且可以在 IF 路径中插入 0.8 GHz 至 6.0 GHz 范围内频率的复杂调制 IF 信号并将该信号升频转换到 24 GHz 至 44 GHz,同时抑制不需要的边带,抑制幅度通常优于 26 dBc。串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位和混频器栅极电压,以便实现最佳边带抑制和本地振荡器 (LO) 调零。此外,SPI 接口还允许关断输出包络检测器以降低功耗。
ADMV1013 升频器采用 40 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADMV1013 的外壳工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 点对点微波无线电
- 雷达、电子战系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
产品选型指南 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1013ACCZ | 40-Lead LGA | ||
ADMV1013ACCZ-R7 | 40-Lead LGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LDO+ 1 | ||
LT3042 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 |
标准高速数模转换器 2 | ||
AD9174 | 推荐新设计使用 | 双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器 |
AD9172 | 推荐新设计使用 | 具有信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC |
单通道电压输出数模转换器 1 | ||
AD5601 | 量产 | 2.7 V至5.5 V、<100 µA、8位nanoDAC®,集成SPI接口,采用LFCSP和SC70封装 |
基带可编程VGA滤波器 1 | ||
ADRF6520 | 推荐新设计使用 | 针对μW无线电2 GHz通道间隔的双通道可编程滤波器和VGA |
全差分放大器 2 | ||
ADL5569 | 推荐新设计使用 | 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器 |
ADL5567 | 推荐新设计使用 |
4.8 GHz超高动态范围双通道差分放大器 |
数字控制VGA 1 | ||
ADL5205 | 推荐新设计使用 |
ADL5205 35 dB范围、1 dB步长可编程VGA |
微波和毫米波Tx/Rx 2 | ||
HMC8100 | 推荐新设计使用 |
800 MHz - 4000 MHz中频接收器 |
HMC8200 | 推荐新设计使用 |
800 MHz - 4000 MHz中频发射器 |
小数N分频PLL 6 | ||
ADF4372 | 推荐新设计使用 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |
ADF4371 | 推荐新设计使用 | 带集成 VCO 的微波宽带合成器 |
ADF5610 | 过期 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |
HMC704 | 最后购买期限 | 8 GHz 19位小数N分频PLL |
ADF5355 | 推荐新设计使用 | 集成VCO的微波宽带频率合成器 |
ADF5356 | 推荐新设计使用 | 集成 VCO 的微波宽带合成器 |
正线性稳压器(LDO) 4 | ||
ADM7172 | 推荐新设计使用 |
6.5 V、2 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO |
ADM7170 | 推荐新设计使用 | 6.5 V、500 mA、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO |
ADP7102 | 推荐新设计使用 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |
LT3045 | 推荐新设计使用 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADMV1014 | 推荐新设计使用 | 24 GHz至44 GHz、宽带、微波下变频器 |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admv1013的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论