ADG633
製造中アナログ・スイッチ、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V、トリプル、SPDT
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.16
製品の詳細
- 両電源動作:±2 V~±6 V
- 単電源動作:2 V~12 V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 漏れ電流:0.2nA以下
- 全信号範囲にわたるオン抵抗:52Ω
- レールtoレールのスイッチング動作
- 16ピンのLFCSPパッケージとTSSOPパッケージを採用
- 低消費電力0.1µW(typ)未満
- TTL/CMOS互換入力
- 74HC4053とMAX4053/MAX4583のパッケージ上位品
ADG633は、低電圧CMOSデバイスで、3個の独立した選択可能なSPDT (シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵しています。仕様は、±5 V、+5 V、+3 Vの電源に対して完全に規定されています。ADG633スイッチは、適切な制御入力にロジック・ロー(またはハイ)によってターン・オンされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディセーブルするときに使います。デバイスがディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
ADG633は、低消費電力を提供する斬新のプロセスで設計されていますが、高速なスイッチング速度能力を備えています。低消費電力で2V~12Vの電源範囲で動作しますので、ADG633はバッテリ駆動のポータブル計測機器に最適です。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。
デジタル入力は0.8V~2.4Vのロジック・スレショールドを備えていますので、+5V単電源または±5V両電源を使った場合TTL/CMOSロジックと互換性があります。
ADG633は小型16ピンTSSOPパッケージと4 mm×4 mmの16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 単電源動作または両電源動作が可能ADG633は、高性能を提供し、±5 V、+5 V、+3V電源で、完全仕様化され保証されています。
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- スイッチ動作は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作が保証されています。
- 低消費電力: 0.1µW (typ)未満
- 小型16ピンTSSOPパッケージと16ピン、4×4 mmLFCSPパッケージを採用。
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- リレーの置き換え
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 工業用制御システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 2
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG633YCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG633YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG633YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG633YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG633YCPZ | 製造中 | |
ADG633YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG633YRUZ | 製造中 | |
ADG633YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG633
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。