AD8436

新規設計に推奨

真のRMS-DCコンバータ、低価格、低消費電力

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力AC波形の、真のrms値または平均整流値を出力:
    • 全ての入力レベルに対して高速なセトリング時間、
    • 精度:読み取り値の±10μV±0.25%(Bグレード品)
    • 広いダイナミック入力範囲:
      • 100μV rms~3V rms(8.5V p-p)フルスケール入力範囲、
      • 外部スケーリングによって、より大きな入力も可能
    • 広帯域幅:
      • -3dB帯域:1MHz(300mV)
      • 65kHzごとの追加誤差:1%
    • 変換DC出力オフセット:ゼロ
    • スイッチング成分の未処理分なし
    • 300mV rms入力で仕様規定
    • 最大10までのクレスト・ファクタで高精度変換が可能
    • 低消費電力:300μA(typ)@±2.4V
  • 高インピーダンスFETは入力バッファと分離:
    • RIN≧1012Ω、CIN≦2pF
  • 高精度DC出力バッファ内蔵
  • 広い電源電圧範囲
    • 両電源:±2.4V~±18V
    • 単電源:4.8V~36V
  • 4mm×4mm LFCSP、および、8mm×6mm QSOPパッケージ
  • ESD保護機能


AD8436
真のRMS-DCコンバータ、低価格、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8436

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-AD8436

AD8436 Evaluation Board

製品詳細

The AD8436 evaluation board is fully assembled, tested and ready to use after the power and signal sources are connected. The AD8436-EVALZ offers many options, without sacrificing simplicity. The board is tested and shipped with a 10 μF averaging capacitor (CAVG), 3.3 μF low-pass filter capacitor (CLPF) and a 0.1 μF (CCF) capacitor to optimize crest factor performance. Please see AD8436 data sheet available on-line for complete details.

EVAL-AD8436
AD8436 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品