ADXL345
製造中デジタル・加速度センサー、3軸、±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
製品の詳細
- 超低消費電力: VS=2.5V時に測定モードで23μA(typ)、スタンバイ・モード時は0.1μA(typ)
- 選択した帯域によって消費電力は自動的に調整
- ユーザー選択可能な分解能
- 10ビット固定分解能
- 最大分解能:分解能はg範囲によって増加し±16gで最大13ビット(全てのg範囲で約4mg/LSBの分解能を維持)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- ADXL345-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 温度範囲:-55℃~+105℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12657
ADXL345は小型、薄型、低消費電力の3軸加速度センサーで、最大±16gの測定範囲で高分解能(13ビット)の加速度計測が可能です。デジタル出力データは16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3または4線)あるいはI2Cのデジタル・インターフェースを介してアクセスできます。
ADXL345は、モバイル機器アプリケーションに非常に適しています。この製品は、傾き検出アプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。その高分解能(4 mg/LSB)によって、1.0°以下の傾き変化を測定することが可能です 。
この製品には複数のスペシャル・センシング機能が内蔵されています。アクティビティ・インアクテビティ検出機能は、加速度の有無や、いずれかの軸の加速度がユーザー設定レベルを超えたかどうかを検出します。タップ・センシングはシングル・タップとダブル・タップを検出します。自由落下検出はデバイスが自由落下しているかを検出します。これらの機能は、2つの割り込み出力ピンの一つに割り当てることができます。内蔵された、特許申請中の32レベルのファーストイン、ファーストアウト(FIFO)バッファに、加速度データを格納する事でホストプロセッサへ通信を最小限に減らすことができます。
低消費電力モードでは、超低消費電力でのスレシュホールド・センシングと加速度計測により、加速度の入力信号に基づいたインテリジェント・パワーマネージメントを可能にします。
ADXL345は小型・薄型の3mm×5mm×1mm、14ピンプラスチック・パッケージを採用しています。
- ADXL345-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 9
技術記事 3
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 2
製品情報 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 4
リファレンス設計 1
製品ハイライト 1
サードパーティ・ソリューション 1
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL345BCCZ | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL345BCCZ-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL345BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL345TCCZ-EP | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL345TCCZ-EP-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 6, 2013 - 13_0321 ADXL345, ADXL346, ADXL337 Die Revision |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
10 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
ADXL345TCCZ-EP | 製造中 | |
ADXL345TCCZ-EP-RL | 製造中止 | |
ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 12_0092 Transfer ADXL345 sensor wafer fabrication to the TSMC 8" MEMS only process. |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
6 21, 2011 - 11_0093 ADXL345 ASIC Alternate Manufacturing Site for Wafer Fab |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0327 ADXL345 Die Revision and Datasheet Change |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
4 5, 2010 - 10_0038 ADXL345 Die Revision and Data Sheet Specification Change |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
3 19, 2009 - 08_0150 ADXL335 and ADXL345 family of parts, Capping Process Transfer |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
3 19, 2009 - 09_0037 ADXL335 and ADXL345 Sensor Release Process Transfer |
||
ADXL345BCCZ | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL345BCCZ-RL7 | 製造中 | |
4 21, 2023 - 23_0054 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products - ADXL345-EP, ADXL350, ADXL375 |
||
ADXL345TCCZ-EP | 製造中 | |
ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 製造中 | |
4 11, 2014 - 13_0321 ADXL345, ADXL346, ADXL337 Die Revision |
||
ADXL345TCCZ-EP | 製造中 | |
ADXL345TCCZ-EP-RL | 製造中止 | |
ADXL345TCCZ-EP-RL7 | 製造中 | |
7 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADXL345TCCZ-EP-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADXL345/6 Accelerometer FIFO Over-sampling Calculator
ツールを開く