RF集積化トランスミッタ、レシーバ、トランシーバ
searchIcon
banner background image

RF集積化トランスミッタ、レシーバ、トランシーバ

アナログ・デバイセズのRF集積化トランスミッタ、レシーバ、トランシーバは、オン・チップの完全な高性能RFおよびミックスド・シグナル・システムを提供します。これらの高集積設計は、システム設計を大幅に簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、部品コストを削減し、特に要求の厳しい近距離無線システム、UMTS、LTE、3G/4G無線、およびポイント・ツー・ポイントのバックホール無線向けにクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスを支援するさまざまな設計/評価ツールでさらに補完されています。
アナログ・デバイセズのRF集積化トランスミッタ、レシーバ、トランシーバは、オン・チップの完全な高性能RFおよびミックスド・シグナル・システムを提供します。これらの高集積設計は、システム設計を大幅に簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、部品コストを削減し、特に要求の厳しい近距離無線システム、UMTS、LTE、3G/4G無線、およびポイント・ツー・ポイントのバックホール無線向けにクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスを支援するさまざまな設計/評価ツールでさらに補完されています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのトランシーバは、フル機能の高性能RFおよびミックスド・シグナルのシステム・オン・チップを実現します。これらの高集積化設計により、特に、要求の厳しい短距離ワイヤレス・システム、ISM、UMTS、LTE、および3G/4G/5G mmWaveワイヤレス向けや、ポイントtoポイントのバックホール無線向けに、システム設計の簡素化、市場投入時間の短縮、部品表(BOM)コストの削減、クラス最高の性能などを大幅に実現します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスの助けとなるよう、幅広い設計ツールと評価ツールで更に補完されています。
archive icon
アナログ・デバイセズの集積化RFトランスミッタは、フル機能の高性能RFおよびミックスド・シグナルのシステム・オン・チップを実現します。これらの高集積化設計により、特に、要求の厳しい短距離ワイヤレス・システム、ISM、UMTS、LTE、および3G/4G/5Gワイヤレス向けや、ポイントtoポイントのバックホール無線向けに、システム設計の簡素化、市場投入時間の短縮、部品表(BOM)コストの削減、クラス最高の性能などを大幅に実現します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスの助けとなるよう、幅広い設計ツールと評価ツールで更に補完されています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRF集積化レシーバは、フル機能の高性能RFおよびミックスド・シグナルのシステム・オン・チップを実現します。これらの高集積化設計により、特に、要求の厳しい短距離ワイヤレス・システム、GPS、チューナ、ISM、UMTS、LTE、および3G/4G/5Gワイヤレス向けや、ポイントtoポイントのバックホール無線向けに、システム設計の簡素化、市場投入時間の短縮、部品表(BOM)コストの削減、クラス最高の性能などを大幅に実現します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスの助けとなるよう、幅広い設計ツールと評価ツールで更に補完されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、24GHzと77GHzの両方のFMCWレーダー向けに高性能なソリューションを提供しています。これは、多少の例を挙げるならば、境界セキュリティ、交通モニタリング、速度検知、バイタル・サイン・ヘルス・モニタリング、占有率検知、農業および環境モニタリング用UAVなど、多くのアプリケーションをターゲットとするものです。アナログ・デバイセズのFWCMレーダー・ソリューションは、産業分野における比類のないレベルの専門知識と市場をリードするRFおよびマイクロ波性能を活用したもので、レーダー・システムの設計を推進する助けとなります。極めて広いレンジと高い精度が要求されるアプリケーションは、システムの利点をより徹底的に引き出すアナログ・デバイセズのレーダー技術に依拠しています。