AD9852
AD9852
製造中CMOS 300 MSPS Complete DDS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.30
Viewing:
製品の詳細
- 300MHzの内部クロック・レート
- FSK、BPSK、PSK、チャープ、AM演算
- デュアル内蔵12ビットD/Aコンバータ
- 超高速コンパレータ、ジッタ実効値3ps
- 優れた動的性能
- 100MHz(±1MHz)AOUTで80dBのSFDR
- 4×~20×のプログラマブル・リファレンス・クロック逓倍器
- デュアル48ビット・プログラマブル周波数レジスタ
- デュアル14ビット・プログラマブル位相オフセット・レジスタ
- 12ビット・プログラマブル振幅変調およびオンオフ出力形キーイング機能
- シングル・ピンFSKおよびBPSKデータ・インターフェース
- I/Oインターフェースを通したPSK能力
- シングル・ピン周波数保持機能付きの線形または非線形FMチャープ機能
- 周波数ランプFSK
- クロック・ジェネレータ・モードで合計ジッタ実効値<25ps
- 自動双方向周波数掃引
- Sin(x)/x補正
- 簡略化された制御インターフェース
- 10MHzシリアル2線式または3線式SPI互換
- 100MHzパラレル8ビット・プログラミング
- 3.3Vの単電源
- 複数のパワーダウン機能
- シングルエンドまたは差動入力リファレンス・クロック
- 露出パッドの小型80ピンLQFPまたはTQFP
AD9852デジタル・シンセサイザは、内部高速、高性能D/Aコンバータと併せて先進的なDDS技術を使用し、デジタル的にプログラムできるアジャイルなシンセサイザ機能を実現する、高度に統合化されたデバイスです。正確なクロック源をリファレンスとしたとき、AD9852は通信、レーダーなどの多数の用途でアジャイルなLOとして使用できる非常に安定した周波数、位相、振幅をプログラムできるコサイン出力を生成します。AD9852の革新的な高速DDSコアは48ビット周波数分解能(1μHzのチューニング分解能、300MHzのSYSCLK)を提供します。位相振幅変換で16ビットを保持することで、優れたスプリアスフリーのダイナミック・レンジ(SFDR)が実現します。
AD9852の回路アーキテクチャは最大150MHzの周波数で出力信号を生成することを可能にし、その信号は秒間で周波数最大100万個の割合でデジタル調整できます。(外部でフィルター処理された)コサイン波出力は内部コンパレータで矩形波に変換でき、アジャイルなクロック・ジェネレータ・アプリケーションに使用できます。このデバイスには14ビット位相レジスタとBPSK演算用のシングル・ピンが提供されています。
高次のPSK演算の場合、I/Oインターフェースを位相変換に使用できます。12ビット・コサインDACは、革新的なDDSアーキテクチャと併せて、優れた広帯域および狭帯域出力のSFDRを提供します。コンパレータと共に設定した場合、12ビット制御DACは、高速クロック・ジェネレータ・アプリケーションで静的デューティサイクル制御を可能にします。
12ビットデジタル乗算器では、コサインDAC出力のプログラマブル振幅変調、オンオフ出力形キーイング、高精度振幅制御が可能です。広帯域周波数掃引アプリケーション用にチャープ機能も用意されています。AD9852のプログラマブルな4×~20×のREFCLK乗算器回路は、低い周波数の外部リファレンス・クロックから300MHzのシステム・クロックを内部で生成します。これによりユーザーはコストを抑えられ、難易度の高い300MHzのシステム・クロック源を実装する必要がなくなります。
シングルエンドまたは差動入力を使用して、ダイレクトな300MHzのクロッキングに対応することもできます。シングル・ピンの、従来のFSKおよびランプFSKの強化されたスペクトル品質がサポートされています。AD9852は先進的な0.35μCMOS技術を使用することで、ハイ・レベルな機能性を3.3V単電源で実現します。
AD9852はAD9854シングル・トーン・シンセサイザとピン互換性があります。AD9852は、−40°C~+85°Cの拡張工業用温度範囲で動作するように仕様化されています。
アプリケーション
- アジャイルなLO周波数合成
- プログラマブル・クロック・ジェネレータ
- レーダーおよびスキャン・システム用のFMチャープ・ソース
- 試験装置および計測装置
- 商用およびアマチュアRF励振器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 20
技術記事 21
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9852ASTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9852ASVZ | 80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9852ASTZ | ||
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9852ASTZ | ||
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9852ASVZ | ||
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9852ASVZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
AD9852 IBIS Models 1
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く