AD9834
AD9834
製造中DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、75MHz、20mW消費電力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.28
Viewing:
製品の詳細
- ナローバンドSFDR:72dB以上
- 2.3V~5.5V電源電圧
- 最大出力周波数:37.5MHz
- サイン波/三角波出力
- コンパレータ内蔵
- 3線SPIインターフェース
- 拡張温度範囲:-40℃~+105℃
- パワー・ダウン・オプション
- 消費電力:20mW@3V
- 20ピンTSSOPパッケージ
AD9834は75MHz、低消費電力のDDSデバイスで、高性能なサイン波および三角波出力を提供する機能があります。このデバイスはまたコンパレータも内蔵しており、クロック発生のための矩形波を生成することが出来ます。消費電力は、3V駆動時で、わずか20mWですので、電力の厳しいアプリケーションにとっては理想的な候補デバイスといえます。
位相変調および周波数変調に対する機能も提供されます。周波数レジスタは28ビット長で、75MHzのクロック・レートで0.28Hzの分解能が実現できます。同時に1MHzのクロック・レートを使うと、AD9834は0.004Hz分解能に切り替えることが出来ます。周波数変調および位相変調は、シリアル・インターフェースを通してロードするレジスタによって決められ、ソフトウェアを使ったレジスタ、またはFSELCTピンとPSELECTを用いて、それぞれどちらかに切り替えられます。 AD9834は、3線式シリアル・インターフェースを用いて書き込まれます。このシリアル・インターフェースは、最大40 MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持っています。
この製品は、2.3V~5.5Vの電源電圧で動作します。アナログ部とデジタル部が独立しており、異なる電源電圧で動作できます、例えばAVDDに5Vを使ってDVDDに3Vを使うなど・・。
AD9834はパワーダウン・ピン(SLEEP)を備えていますので、パワーダウン・モードを外部から制御することが出来ます。使われないデバイスの部分は、消費電流を最小化するためにパワーダウンさせることが出来ます。例えば、クロック出力を発生させるだけの(コンパレータのみを使う)場合、DACをパワーダウンさせることが出来ます。 この製品は20ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 刺激周波数/波形の生成
- 周波数位相チューニングと変調
- 低消費電力RF/通信システム
- 液体およびガスの流量計測
- 知覚的アプリケーション:接近、動き、欠陥などの検出
- テスト装置および医療機器
-AD9838:11mW、2.3V~5.5V、全機能内蔵DDS
-AD9837:8.5mW、2.3V~5.5V、プログラマブル波形生成器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 24
技術記事 23
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 3
リファレンス設計 1
サードパーティ・ソリューション 2
Analog Dialogue 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9834BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834CRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834CRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD9834BRUZ | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD9834CRUZ | 製造中 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 製造中 | |
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD9834BRUZ | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD9834CRUZ | 製造中 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD9834BRUZ | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD9834CRUZ | 製造中 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く