AD843

製造中

オペアンプ、34 MHz、CBFET、高速セトリング

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 34 MHz
  • 高速セトリング: 135 ns(0.01 % まで)
  • スルー・レート: 250 V/µs
  • 入力オフセット電圧: 1 mV(最大値)(AD843K/B)
  • 入力バイアス電流: 0.6 nA(代表値)
  • 入力電圧ノイズ: 19 nV/vHz
  • オープン・ループ・ゲイン: 500 Ω の負荷で 30 V/mV
  • 出力電流: 50 mA(最小値)
  • 電源電流: 13 mA(最大値)
  • 8 ピン・プラスチック・ミニ DIP &
  • CERDIP、16 ピン SOIC、20 ピン LCC および
  • 12 ピン・ハーメチック・メタル・キャン・パッケージを採用
  • チップおよび MIL-STD-883B 準拠品も提供
AD843
オペアンプ、34 MHz、CBFET、高速セトリング
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

AD843 SPICE Macro Models 6

  • AD843 SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • AD843A SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • AD843B SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • AD843J SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • AD843K SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • AD843S SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
  • VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

    電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

    ツールを開く

    消費電力とダイ温度

    このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

    ツールを開く

    アナログ・フィルタ・ウィザード

    アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

    ツールを開く

    アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品