AD8191

製造中

4:1 HDMI/DVIスイッチ、イコライゼーション機能付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4入力、1出力のHDMI™/DVIリンク:
  • 1リンク当たり4つの補助チャンネル
    双方向のバッファなし入出力
    柔軟な電源動作(3.3~5V)
    HDCP標準に適合
    DDCバスに加え2つの信号の切替えが可能

1リンク当たり4つのTMDSチャンネル

  • 250Mbps~1.65Gbpsのデータレートに対応
  • 25~160MHzのピクセル・クロックに対応
  • イコライズ入力:長いHDMIケーブル(1080p時20メートル)に対応
  • フル・バッファ付きの単方向入出力
  • グローバルに切替え可能な50Ωの終端を内蔵
  • 出力プリエンファシス
  • 低追加ジッタ
  • 単電源動作(3.3V)
  • 複数チャンネル・バンドル・モード
    1×(4:1)HDMI/DVIリンク・スイッチ(デフォルト)
    2×(8:1)TMDSチャンネル・スイッチ
    1×(16:1)TMDSチャンネル・スイッチ
  • 出力ディスエーブル機能
  • 消費電力を削減
  • さらに大きなアレイの作成が可能
  • 2個のAD8191でDVI/HDMIデュアル・リンクに対応
  • 互換性のある規格:DVI、HDMI、HDCP
  • シリアル(12Cスレーブ)とパラレル制御のインターフェース
  • 鉛フリーの100ピン14mm×14mm LQFPパッケージを採用
AD8191
4:1 HDMI/DVIスイッチ、イコライゼーション機能付き
AD8191 Functional Block Diagram AD8191 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品