AD713
AD713
新規設計には非推奨オペアンプ、クワッド、高精度、高速BiFET
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.25
Viewing:
製品の詳細
- DC性能:
オフセット電圧:1.5mV(max)、
オフセット・ドリフト:8μ/℃(typ)、
オープン・ループ・ゲイン:150V/mV(min)、
ノイズ:2μV p-p(typ)@0.1Hz~10Hz、
真の14ビット精度、
デュアル型:AD712、
シングル型:AD711 - 16ピンSOIC、14ピンプラスチックDIP、ハーメチック・サーデップ・パッケージ
- AC性能:
セトリング時間:1μs(0.01%、10Vステップ)、
スルーレート:20V/μs (min)、
全高調波歪み(THD):0.0003%、
ユニティ・ゲイン帯域幅:4MHz
AD713の単極応答は、1μs(~0.01%)という高速セトリングを実現します。この機能と高DC精度の組み合わせにより、AD713は、12ビットまたは14ビットのDAC / ADC用のバッファアンプとしての用途に最適です。AD713は、12ビット、14ビット、および16ビットのデータ・アクイジション・システムにおけるアクティブ・フィルタでの使用にも理想的です。さらに、AD713は、その0.0003%という低い全高調波歪み(THD)レベルと非常に優れたマッチングAC特性によって、要求の厳しい多くのオーディオ・アプリケーションにとって理想的なアンプとなっています。
AD713は、ユニティ・ゲインで安定した動作を実現するために内部補償がされています。 AD713Jの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD713Aの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9063301MCA | 14-Lead CerDIP | ||
AD713AQ | 14-Lead CerDIP | ||
AD713JNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD713JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD713JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD713JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-9063301MCA | 製造中 | |
AD713AQ | 製造中 | |
AD713JNZ | ||
AD713JRZ-16 | ||
AD713JRZ-16-REEL | ||
AD713JRZ-16-REEL7 | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9063301MCA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9063301MCA | 製造中 | |
AD713AQ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9063301MCA | 製造中 | |
AD713AQ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9063301MCA | 製造中 | |
AD713AQ | 製造中 | |
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD713JNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD713JNZ | ||
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD713JRZ-16 | ||
AD713JRZ-16-REEL | ||
AD713JRZ-16-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD713
AD713 SPICE Macro Models 7
- AD713 SPICE Macro Model Rev B, 3/91
- AD713A SPICE Macro Model Rev A, 1/91
- AD713B SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713J SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713K SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713S SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713T SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。