ADSP-21369
製造中32ビット/40ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.82
製品の詳細
- 2.4 GFLOPSのピーク性能を持つ400MHz SIMD SHARCコアを採用
- 2MビットSRAMと6 MビットのROMを内蔵
- SDRAM、SRAM、FLASHへのグルーレス・インターフェースをサポートする広帯域32ビット外部メモリ・インターフェース
- 8つのシリアルポート(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8チャンネルの非同期 サンプル・レート・コンバータ、4系統の高精度クロック・ジェネレータなどのシステム・ペリフェラルに対するユーザー定義可能なアクセスを可能にするデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- 2つのSPI互換ポート 、2系統のUART、3個のフル機能タイマ、I2C 規格準拠の2線式インターフェースなどのシステム・ペリフェラルに対するユーザー定義可能なアクセスを可能にするデジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)
- ゼロ・オーバーヘッドDMAチャンネル×34
- パルス幅変調(PWM)チャンネル×16
- 208ピンリードLQFP-EP、または256ボールSBGAパッケージを採用
- コマーシャル温度範囲および工業温度範囲
- LQFPパッケージ向けに最大コア性能を削減
第3世代のSHARC®プロセッサは、強化されたコア性能、オーディオとアプリケーションに特化したペリフェラル、新しい構成のメモリを提供します。ADSP-21369では性能を400MHzまで強化し、同時に広帯域で柔軟な外部メモリ・インターフェースを内蔵することによりアルゴリズム開発を簡素化します。ADSP-21369は、単一命令複数データ(SIMD)コアを採用しています。このコアは、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点の両演算フォーマットをサポートし、これまでのすべてのSHARCプロセッサと完全なコード互換性を持っているため、既存コードを最大限再利用することができます。
ADSP-21369では内蔵メモリを2MビットSRAMと6MビットROMに増やし、さらに種々のオーディオ専用および汎用ペリフェラルを内蔵しています。ADSP-21369は、全デジタル化S/PDIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ、8ポートの高速シリアル、4系統の高精度クロック・ジェネレータ、複数のシリアル・インターフェースのようなペリフェラルの組み合わせにより、システム・スループットを最大化すると同時にシステムの部品コストを最小化します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 44
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 3
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
レガシー評価用キットマニュアル 2
製品ハイライト 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21369BBPZ-2A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
ADSP-21369BSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369BSWZ-2A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369KBPZ-2A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
ADSP-21369KBPZ-3A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
ADSP-21369KSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369KSWZ-2A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369KSWZ-4A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369KSWZ-5A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21369KSWZ-6A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 29, 2017 - 17_0163 ADSP-21369 Package Change |
||
ADSP-21369BBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-3A | 製造中 | |
9 21, 2015 - 15_0175 Ink to Laser Mark Conversion for SBGA Packages |
||
ADSP-21369BBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-3A | 製造中 | |
10 14, 2013 - 13_0228 Specification Change for ADSP-21367/ 21368/ 21369 Data Sheet |
||
ADSP-21369BBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369BSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369BSWZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-3A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-4A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-5A | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21369BBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369BSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-3A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-2A | 製造中 | |
2 26, 2009 - 09_0018 ADSP-21367, ADSP-21368 and ADSP-21369 Data Sheet Specification Change |
||
ADSP-21369BBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369BSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KBPZ-3A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-4A | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21369BSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369BSWZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-2A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-4A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-5A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-6A | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21369BSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-1A | 製造中 | |
ADSP-21369KSWZ-2A | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示SRS TruVolume, SHARC
The SRS TruVolume® library for the SHARC processor implements automatic volume-control post-processing that adjusts the amplitude of a stereo audio signal to maintain a constant perceived level of loudness in spite of level changes in the input audio material.
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 6
- ADSP-2136x: 136 Ball MBGA Package
- ADSP-21369 SHARC Processor BSDL File 208 pin MQFP Package PrA, (01/2006)
- ADSP-21369 SHARC Processor BSDL File 256 ball SBGA Package PrA, (01/2006)
- ADSP-2136x: 144 pin LQFP Package
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 144 Pin LQFP Package (09/2007)
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 136 Pin MBGA Package (09/2007)
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
ツールを開くSHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール
SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツールの一覧を掲載しております。
ツールを開くIBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21369に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める