ADUC7060
製造中高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔADC、フラッシュ・メモリ、ARM7TDMI
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.33
製品の詳細
|
|
AduC7060/7061は8kSPS、24ビット・データ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネル・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、16/32ビットARM7TDMI® MCU、とフラッシュ/EEメモリをすべてシングル・チップに内蔵しています。
ADCは、5チャンネルのプライマリADCと最大8チャンネルの補助ADCからなっています。ADCはシングルエンドまたは差動モードで動作します。オンチップに、シングル・チャンネルのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータも内蔵されています。DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。
デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大10.24MHzの高周波クロックが内部で作られます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス10MIPSを提供します。4kBのSRAMと32kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニアー・アレイとして見渡します。
ADuC7060/ADuC7061は4つのタイマーを備えています。タイマー1はウエークアップ・タイマーで、パワー・セービング・モードから除外するパートを決めることができます。タイマー2はウォッチドッグ・タイマーとして構成することもできます。6チャンネル、16ビットのPWM出力も備わっています。
ADuC7060/ADuC7061は、斬新な割り込みコントローラを備えています。ベクトル割り込みコントローラ(VIC)は全ての割り込みに対して優先順位をアサインすることができます。また、IRQとFIQあたり最大8レベルのネスティング割り込みをサポートします。IRQとFIQ割り込み源を組み合わせると合計16レベルのネスティング割り込みレベルがサポートされます。工場出荷のオンチップ・ファームウエアーは、UARTシリアル・インターフェス・ポートを介した回路へのシリアル・ダウンロードとJTAGインターフェースを介した簡素なエミュレーションをサポートします。
この製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって2.375V~2.625Vの電源で動作します。
アプリケーション
- 工業用自動制御、プロセス制御
- インテリジェント高精度センシング・システム、4mA-20mAループに基づくスマート・センサー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
リファレンス設計 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC7060BCPZ32 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADUC7060BCPZ32-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADUC7060BSTZ32 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADUC7060BSTZ32-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADUC7060BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BCPZ32-RL | 製造中 | |
7 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
ADUC7060BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BCPZ32-RL | 製造中 | |
ADUC7060BSTZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BSTZ32-RL | 製造中 | |
5 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADUC7060BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BCPZ32-RL | 製造中 | |
2 1, 2010 - 09_0250 Revision of Idd Specification in ADuC7060 and ADuC7061 Data Sheet |
||
ADUC7060BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BCPZ32-RL | 製造中 | |
ADUC7060BSTZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BSTZ32-RL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADUC7060BSTZ32 | 製造中 | |
ADUC7060BSTZ32-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADUC7060BSTZ32 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC706x Code Examples 2
ADuC706x Library 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く