ADM1041A

新規設計には非推奨

二次側・電源監視/コントローラ、電流共有およびハウスキーピング機能付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 内蔵EEPROMによるデジタル・キャリブレーション
  • SSI仕様規定をサポート
  • 総合的な故障検出機能
  • 2次側部での最小数外付け部品
  • スタンドアロンまたはマイクロコントローラ制御
  • プライマリー部のPWMに関してエラー信号を生成
  • 出力電圧調整とマージニング
  • 電流シェアリング
  • 電流制限調整
  • orFET制御
  • プログラマブルなソフト・スタート・スルーレート

ADM1041A
二次側・電源監視/コントローラ、電流共有およびハウスキーピング機能付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADM1041A

ADM1041A Evaluation board

機能と利点

  • Switching power supply
  • Current sharing
  • Voltage feedback loop
  • Factory calibrated
  • On board tests for housekeeping functions
  • 12 V/2 A regulated output from 120 V input
  • SMBus serial interface to PC

製品詳細

This evaluation board allows the ADM1041 to be quickly evaluated in a switching power supply application. Using the evaluation board and its accompanying software, the ADM1041 can be interfaced to any PC running Windows® 2000, Windows NT, or Windows XP via the computer’s USB port.

 

The evaluation board allows all the input and output functions of the ADM1041 to be exercised without external components. The software allows control and monitoring of the ADM1041 internal registers. The board is set up for the ADM1041 to act as a switching power supply, outputting a 12 V/2 A dc supply from a 110 V ac or dc input. By connecting two evaluation boards together, you can exercise and evaluate the share bus and current sharing capability for n + 1 redundant power supply systems.

EVAL-ADM1041A
ADM1041A Evaluation board

最新のディスカッション

最近表示した製品