フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ & トランスレーション・ループ
searchIcon
banner background image

フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ & トランスレーション・ループ

業界をリードするアナログ・デバイセズのフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリーは、高性能、低ジッタのクロック生成および分配デバイスで構成されています。この広範な PLL ファミリーには、高データ・レート、低ジッタのクロック・アプリケーション向けに最適化された 100 以上の製品がありますが、その数はさらに拡大していいます。同期、クロック分配、位相ノイズ性能が求められるクロッキング・アプリケーション向けの PLL、PLL/VCO、分配チップを提供しています。アナログ・デバイセズは、業界をリードする PLL を内蔵した回路製品の設計およびテストに関して 25 年以上の実績があります。業界で最も広範な PLL 製品によって、お客様のほぼすべての PLL のニーズに対応できます。
業界をリードするアナログ・デバイセズのフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリーは、高性能、低ジッタのクロック生成および分配デバイスで構成されています。この広範な PLL ファミリーには、高データ・レート、低ジッタのクロック・アプリケーション向けに最適化された 100 以上の製品がありますが、その数はさらに拡大していいます。同期、クロック分配、位相ノイズ性能が求められるクロッキング・アプリケーション向けの PLL、PLL/VCO、分配チップを提供しています。アナログ・デバイセズは、業界をリードする PLL を内蔵した回路製品の設計およびテストに関して 25 年以上の実績があります。業界で最も広範な PLL 製品によって、お客様のほぼすべての PLL のニーズに対応できます。

サブカテゴリ

archive icon
内蔵 VCO を備えた PLL は、通信(COMMS)、テストおよび計測(ETM)、航空宇宙および防衛(ADEF)アプリケーション向けの局部発振器のソースとクロック源を提供します。アナログ・デバイセズの VCO 内蔵 PLL のポートフォリオには、最大 13.6 GHz の周波数をサポートする狭帯域と広帯域の両方の部品が含まれています。VCO 内蔵の当社の PLL と、インテジャー N およびフラクショナル N PLL などの当社の PLL の完全なポートフォリオは、位相ノイズ、ジッタ、およびスプリアスのクラス最高レベルの性能が特徴で、小型フォーム・ファクタのパッケージでの高いレベルの統合性も備えています。
archive icon
インテジャー N PLL は、通信(COMMS)、テストおよび計測(ETM)、航空宇宙および防衛(ADEF)アプリケーション向けの局部発振器およびクロック源として使用されます。アナログ・デバイセズのインテジャー N PLL のポートフォリオには、最大 18 GHz の周波数をサポートするシングル・チャンネルとデュアル・チャンネルの両方の部品が含まれています。VCO 内蔵のインテジャー N PLL、フラクショナル N PLL、および PLL は、位相ノイズおよびスプリアスのクラス最高レベルの性能を備え、小型フォーム・ファクタでの高いレベルの統合性も特徴としています。
archive icon
アナログ・デバイセズのトランスレーション・ループ(オフセット・ループとも呼ばれます)システム・イン・パッケージ(SiP)は、必要な機能をすべて内蔵しており、そのまますぐに使用することができます。これはジッタに極めて敏感なアプリケーションの周波数合成に使われ、PCBを使用する従来のディスクリート・トランスレーション・ソリューションよりもボード・スペースを減らして、複雑さを緩和します。スプリアス成分を減衰する内蔵回路と強化アイソレーション機能を備えたこの高集積ソリューションの利点を生かすことで、市場投入までの時間が大幅に短縮されます。アナログ・デバイセズのトランスレーション・ループ・ソリューションは、高い競争力を備えたシステムを設計するエンジニア向けの周波数合成ソリューションです。 アナログ・デバイセズのオフセット・ループ・デバイスを使って周波数合成ソリューションを構成するには、外付けの位相周波数検出器(PFD)とローカル発振器(LO)が必要です。これらのソリューションは、小さいフォーム・ファクタで計測器クラスの性能を実現します。 アナログ・デバイセズのトランスレーション・ループは、帰還ループ内に集積化ダウンコンバージョン・ミキシング段を実装しています。これによりループ・ゲインが1に設定され、帯域内位相ノイズが最小限に抑えられます。周波数ダウンコンバージョン段と、ノイズを最小限に抑えたアナログ・デバイセズの集積化広帯域VCO技術を組み合わせることによって、これらのソリューションは、10fs rms未満の広帯域ジッタ性能を提供します。出力ジッタ性能は、外部オフセットLOの性能に大きく依存します。
archive icon
業界をリードするアナログ・デバイセズのPLLシンセサイザ・ファミリーには、シングルPLLとデュアルPLL、フラクショナルN PLLとインテジャーN PLL、およびVCO内蔵の高集積PLLが含まれています。これらのPLLは、クラス最高の性能、低い位相ノイズ、そして高集積度が特長です。

ADIsimPLL™ Analog Design Tool

ADIsimPLL is a phase-locked loop (PLL) circuit-design and evaluation tool that assists users in evaluating, designing, and troubleshooting RF systems. The tool uses Analog Devices' family of PLL synthesizers.
campaign-image
campaign-image

ADIsimPLL™ Analog Design Tool

ADIsimPLL is a phase-locked loop (PLL) circuit-design and evaluation tool that assists users in evaluating, designing, and troubleshooting RF systems. The tool uses Analog Devices' family of PLL synthesizers.