OP497
OP497
製造中オペアンプ、クワッド、高精度、ピコアンペア入力電流
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.61
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:75μV max
- 低オフセット電圧ドリフト:1.0μV/℃ max
- 非常に低いバイアス電流
+25℃:150pA max
-40~+85℃:300pA max - 非常に高いオープン・ループ・ゲイン:
2000V/mV min - 低い電源電流(アンプ1個あたりの値):
625μA max - ±2V~±20V電源で動作
- 高い同相除去比:114dB min
OP497は、業界標準のコンパクトな16ピンSOICパッケージに高精度の性能を凝縮したクワッド・オペアンプです。並外れた精度と低消費電力および超低入力バイアス電流を兼ね備え、さまざまなアプリケーションに役立ちます。
OP497は、50μV未満のきわめて低いオフセットと0.5μV/℃未満の低ドリフトで高精度の性能を発揮します。オープン・ループ・ゲインは2000V/mVを超え、あらゆるアプリケーションで高い直線性を保証します。コモン・モード信号による誤差は、120dBを超えるコモン・モード除去比で取り除きます。また120dBを超える電源変動除去により、バッテリ駆動システムで生じるオフセット電圧の変化を最小限に抑えます。電源電流は、アンプ当たり625μA未満で、±2Vという低い電源電圧で動作可能です。
バイアス電流のキャンセルを備えたスーパーベータ入力段を利用して、あらゆる温度でピコアンペアのバイアス電流を維持します。これと対照的なのがJFET入力オペアンプで、バイアス電流は25℃ではピコアンプの範囲ですが、温度が10℃上昇するごとに倍増し、85℃を超えるとナノアンプの範囲に達します。OP497の入力バイアス電流は25℃で100pA未満です。
高精度、低消費電力、低バイアス電流を備えたOP497は、計装アンプ、ログ・アンプ、フォトダイオードのプリアンプ、長時間積分器などのアプリケーションに最適です。シングルのデバイスはOP97を、デュアルはOP297を参照してください。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9452101M2A | 20 ld LCC | ||
OP497FPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP497FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497FSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP497GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9452101M2A | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9452101M2A | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9452101M2A | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9452101M2A | ||
OP497FPZ | 製造中 | |
OP497FSZ | 製造中 | |
OP497FSZ-REEL | 製造中 | |
OP497GPZ | 製造中 | |
OP497GSZ | 製造中 | |
OP497GSZ-REEL | 製造中 | |
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
5962-9452101M2A | ||
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-9452101M2A | ||
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP497FPZ | 製造中 | |
10 29, 2010 - 10_0082 Transfer wafer fabrication location of OP297 and OP497 devices. |
||
OP497FPZ | 製造中 | |
OP497FSZ | 製造中 | |
OP497FSZ-REEL | 製造中 | |
OP497GPZ | 製造中 | |
OP497GSZ | 製造中 | |
OP497GSZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP497FPZ | 製造中 | |
OP497GPZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
OP497FSZ | 製造中 | |
OP497FSZ-REEL | 製造中 | |
OP497GSZ | 製造中 | |
OP497GSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
OP497 SPICE Macro Model 6
- OP497 SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497A SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497B SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497C SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497F SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497G SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く