OP27
OP27
新規設計には非推奨オペアンプ、低ノイズ、高精度
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:80nV p-p(0.1Hz~10Hz)、3nV/√Hz
- 低ドリフト:0.2μV/℃
- 高速:2.8V/μsのスルーレート、8MHzゲイン帯域幅
- 低VOS:10μV
- 優れたCMRR:126dB@VCM±11V
- 高オープンループ・ゲイン:1,800,000
- チップ形状も供給可
OP27高精度オペアンプは、OP-07の低オフセットおよび低ドリフトの特性と、高速およびローノイズの両方の特性を組み合わせたものです。下側に25µVまでのオフセットと最大0.6µV/℃のドリフトにより、高精度の計装機器のアプリケーションに最適です。10Hzでen=3.5nV/√Hzの超ローノイズ、2.7Hzの低1/fノイズ・コーナー周波数、高ゲイン(180万)により、ローレベル信号の高ゲイン増幅が正確に実現できます。8MHzのゲイン帯域幅積と2.8V/µsのスルーレートにより、高速データ・アクイジション・システムで優れたダイナミック精度を実現します。
バイアス電流のキャンセル回路により、±10nAの低入力バイアス電流が実現できます。軍用温度範囲では、この回路は通常IBとIOSをそれぞれ±20nAと15nAに保持します。
出力段は良好な負荷駆動能力を備えます。600Ωに対して±10Vのスイングと低出力歪みが保証されており、プロ用オーディオのアプリケーションとして優れています。
PSRRとCMRRは120dBを超えており、1ヶ月当たり0.2µVという長期のドリフト特性と組み合わせることで、従来ディスクリート設計でしか達成できなかった性能レベルの設計が可能になります。
OP27は内蔵ツェナー・ザップ・トリミング回路を使用することにより、低価格、高い量産性が得られています。この信頼性ある安定したオフセット・トリミング方法は長期間の量産実績がありその効果が証明されています。
OP27は微小信号の低ノイズ、高精度増幅において優れて性能を発揮します。アプリケーションには安定した積分器、高精度加算アンプ、高精度電圧スレシュホールド検出器、コンパレータ、テープ・ヘッド、マイクロフォン・プリアンプのような業務用オーディオ回路があります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
クロスリファレンス・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
Student Zone Article page 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP27AJ/883C | 8 ld Header | ||
OP27AZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27AZ/883C | 8 ld CerDIP | ||
OP27EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP27EZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27GJZ | ROUND HEADER/METAL CAN | ||
OP27GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP27GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP27GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP27GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP27GZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27NBC | none available |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | ||
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | ||
OP27AZ/883C | ||
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GSZ-REEL7 | 製造中 | |
OP27GZ | ||
OP27NBC | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | ||
OP27AZ/883C | ||
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GZ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | ||
OP27AZ/883C | ||
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GZ | ||
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27GJZ | ||
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP27AZ | ||
OP27AZ/883C | ||
OP27EZ | ||
OP27GZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP27EPZ | 製造中 | |
OP27GPZ | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
OP27GSZ | 製造中 | |
OP27GSZ-REEL | 製造中 | |
OP27GSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP27
OP27 SPICE Macro Models 7
- OP27 SPICE Macro Model Rev. C, 12/90
- OP27A SPICE Macro Model Rev. C, 12/90
- OP27B SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27C SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27E SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27F SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27G SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。