AD813

製造中

単電源の低消費電力トリプル・ビデオ・アンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低価格
  • パッケージ内に3個のビデオ・アンプを内蔵
  • ビデオ・システムのケーブル駆動用に最適化
  • 優れたビデオ仕様(RL = 150 Ω)
    ゲイン平坦性: 50 MHzまで0.1 dB
    微分ゲイン誤差: 0.03%
    微分位相誤差: 0.06°
  • 低消費電力
    +3 V単電源と±15 V両電源で動作
    最大電源電流: アンプあたり5.5 mA
  • 高速動作
    125 MHzのユニティ・ゲイン帯域幅(-3 dB)
    スルーレート: 500 V/µs
  • 各チャンネルの高速ディスエーブル機能
    ターンオフ時間: 80 ns
  • 使い安い
    出力電流: 50 mA
    電源レール内側1 Vまでの出力振幅
AD813
単電源の低消費電力トリプル・ビデオ・アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD813

AD813 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is designed to help users evaluate the AD813. The evaluation board is a bare board: there are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.

The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials.

EVAL-AD813
AD813 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品