OP37
OP37
新規設計には非推奨オペアンプ、ローノイズ、高精度、高速、ゲイン5以上
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:80nV p-p(0.1~10Hz)、3nV/√Hz@1kHz
- 低オフセットドリフト:0.2µV/℃
- 高スルーレート:17V/µs、ゲイン帯域幅:63MHz
- 低入力オフセット電圧:10µV
- 優れたCMRR特性:126dB(コモンモード電圧@11V)
- 高オープン・ループ・ゲイン:180万倍
- 5倍以上のゲインで725、OP07、SE5534とピン互換
OP37は、OP27と同様に高性能ですが、5倍以上のゲインを備えた回路に最適となるよう設計されています。この設計変更により、スルーレートは17V/μsに、ゲイン帯域幅積は63MHzに増大します。
OP37は、OP07の低オフセットと低ドリフトに加えて、高速とローノイズの特性を備えています。25μVに低減したオフセットと最大0.6μV/℃のドリフトにより、OP37は、高精度の計測機器のアプリケーションに理想的です。卓越したローノイズ(10Hzでen=3.5nV/Hz)、2.7Hzの1/fローノイズ・コーナー周波数、および180万倍の高ゲインにより、ローレベル信号の正確な高ゲイン増幅が可能です。
±10nAの低入力バイアス電流と7nAのオフセット電流を、バイアス電流のキャンセル回路によって達成しています。通常、軍用温度範囲でIBとIOSはそれぞれ±20nAと15nAに保持されます。
出力段は、良好な負荷駆動能力を備えています。600Ω負荷に対して±10Vのスイングと低出力歪みが保証されるため、OP37はプロ向けオーディオ・アプリケーションとして優れたデバイスです。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 1
Student Zone Article page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP37EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP37GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP37NBC | None Available |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP37EPZ | 製造中 | |
OP37EZ | ||
OP37GPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP37EPZ | 製造中 | |
OP37GPZ | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP37EZ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP37EZ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP37
OP37 SPICE Macro Models 7
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。