OP213
OP213
製造中オペアンプ、デュアル、ローノイズ、低ドリフト、単電源
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.77
Viewing:
製品の詳細
- 単一またはデュアル電源動作
- 低ノイズ:4.7nV√Hz@1kHz
- 広帯域幅:3.4MHz
- 低オフセット電圧:100μV
- 超低ドリフト:0.2μV/℃
- ユニティ・ゲイン安定動作
- 位相の反動なし
OPx13ファミリーは、単電源動作でも最小のノイズおよび最低のドリフト特性が実現できる特徴を備えた、通常の両電源動作オペアンプです。内部キャリブレーション機能を備えたシステム向けに設計されています。多くの場合、こうしたプロセッサ・ベースのシステムでは、オフセットとゲインの補正は校正できますが、温度ドリフトとノイズは補正できません。OPx13ファミリーはこれらのパラメータについて最適化されており、デジタル補正とともに優れたアナログ性能を利用できます。内部キャリブレーションを行うほとんどのシステムは、+5Vまたは+12Vのユニポーラ電源で動作させます。OPx13ファミリーは、+4~+36Vの単電源で動作し、またローノイズと高精度の性能を維持するように設計されています。
OPx13ファミリーはユニティ・ゲインで安定しており、3.4MHzという標準のゲイン帯域幅積を備えています。スルーレートは1V/msを超えています。ノイズ密度は4.7nV
デジタル・スケールやその他の歪みゲージのアプリケーションには、OPx13ファミリーの超ローノイズと低ドリフトが役立ちます。その他のアプリケーションとしては、シグマ・デルタ・コンバータA/DとD/Aのバッファ回路があります。多くの場合、これらのコンバータは高分解能を備えており、ノイズが最小限のアンプによってその潜在能力を完全に引き出す必要があります。こうしたコンバータの多くは、単電源または低電源電圧システムのいずれかで動作し、できるだけ大きな信号振幅を得ることでシステムの性能が向上します。これらのアプリケーション向けに、より優れた性能を発揮できる単電源アンプはほかにありません。
OPx13ファミリーは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で、+5Vの単電源および±15Vの両電源で動作するように仕様が規定されています。8ピンのプラスチックおよびセラミックDIPと、SOIC-8表面実装パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP213ESZ | 8-Lead SOIC | ||
OP213ESZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP213ESZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP213FPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP213FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP213FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP213FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP213ESZ | 製造中 | |
OP213ESZ-REEL | 製造中 | |
OP213ESZ-REEL7 | 製造中 | |
OP213FPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP213FPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP213
OP213 SPICE Macro Models 3
- OP213 SPICE Macro Model Rev.A, 9/92
- OP213E SPICE Macro Model Rev. A, 3/94
- OP213F SPICE Macro Model Rev. A, 3/94
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。