ADXL346
製造中3軸、±2g / ±4g / ±8g / ±16g、超低消費電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.87
製品の詳細
- 超低消費電力:VS=2.6V時に測定モードで23μA(typ)、スタンバイ・モードで0.2μA(typ)
- 選択した帯域幅によって消費電力を自動的に調整
- ユーザー選択可能な分解能
-- 固定10ビット分解能モード
-- 最大分解能モード:g範囲によって最大13ビットまで分解能の増加が可能±16g時(全てのg範囲で約4mg/LSBの分解能を維持) - FIFO内蔵によりホスト・プロセッサの負荷を低減
- シングル・タップ / ダブル・タップの検出
- アクティブ / インアクティブの検出
- 自由落下の検出
- 4/6方向オリエンテーション検出
- 電源およびI/O電圧範囲:1.7~2.75V
- SPI(3線式または4線式)およびI2Cデジタル・インターフェース
- すべての割込みはいずれの割込み出力ピンにもマッピング可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADXL346は、小型、薄型、超低消費電力の3軸加速度センサーで、最大±16gの測定範囲で高分解能(13ビット)の加速度計測が可能です。デジタル出力データは、16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3線式または4線式)あるいはI2C®のデジタル・インターフェースでアクセスできます。
ADXL346は、モバイル機器アプリケーションに最適です。この製品は、傾き検出アプリケーションにおける重力の静的加速度のほか、動き、衝撃、振動による動的加速度も計測できます。傾き検出の場合は、その高分解能(4mg/LSB)によって1.0°未満の傾きの変化を測定できます。
この製品には複数のセンシング機能が内蔵されています。アクティブ / インアクティブ検出機能で、任意の軸上の加速度とユーザー設定の閾値とを比較して、動き(モーション)の有無を検出します。タップ・センシングでは、任意の方向のシングル・タップとダブル・タップを検出します。自由落下機能は、デバイスが自由落下中かどうかを検出します。ポジション検出では、2Dまたは3Dでの方向の変化に基づくユーザー選択可能な割込みと4/6ポジションの同時検出が可能です。これらの機能は、2本の割込み出力ピンのいずれかにマッピングできます。特許申請中の32レベルFIFO型内蔵バッファを使用して加速度センサー内にデータを格納することで、ホストプロセッサとの通信を最小限に抑えることができます。
低消費電力で動作させる場合では、加速度の入力信号に基づいたパワーマネージメントを実現し、きわめて低い消費電力でアクティブ検出と加速度測定を行います。
ADXL346は、小型、薄型の3mm×3mm×0.95mm 16ピンLGAパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話機
- 医用計測器
- ゲームおよびポインティング機器
- 工業用計測器
- パーソナル・ナビゲーション・デバイス
- ハードディスク・ドライブ(HDD)保護
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 2
製品情報 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL346ACCZ-R2 | 16-Lead LGA (3mm x 3mm) | ||
ADXL346ACCZ-RL | 16-Lead LGA (3mm x 3mm) | ||
ADXL346ACCZ-RL7 | 16-Lead LGA (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 6, 2013 - 13_0321 ADXL345, ADXL346, ADXL337 Die Revision |
||
ADXL346ACCZ-RL | 製造中 | |
ADXL346ACCZ-RL7 | 製造中 | |
10 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL346ACCZ-RL | 製造中 | |
ADXL346ACCZ-RL7 | 製造中 | |
8 28, 2012 - 12_0203 Transfer ADXL346 Sensor Wafer Fabrication to the TSMC 8" MEMS Only Process |
||
ADXL346ACCZ-RL | 製造中 | |
ADXL346ACCZ-RL7 | 製造中 | |
10 31, 2011 - 11_0054 Addition of Advanced Semiconductor Engineering (ASE) Korea as an alternate source and transfer of ADXL346 LGA package |
||
ADXL346ACCZ-RL | 製造中 | |
ADXL346ACCZ-RL7 | 製造中 | |
5 27, 2011 - 11_0091 ADXL346 Die Revision |
||
ADXL346ACCZ-RL | 製造中 | |
ADXL346ACCZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADXL345/6 Accelerometer FIFO Over-sampling Calculator
ツールを開く