ADXL343
新規設計に推奨デジタル・加速度センサー、3軸、±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
製品の詳細
- 幅広い種々のアプリケーションで使用することのできる、10ビット~13ビットの分解能を備えた多目的な加速度計
- デジタル出力は、SPI(3線または4線)とI2Cデジタル・インターフェースを介してアクセス可能
- 内蔵されたモーション検出の特長としては、些細なタップ、ダブル・タップ、アクティブ、インアクティブおよび落下の検出などがあります、
ユーザーが調整可能なスレショールド、
2つの割り込みピンに割り当て可能な独立した割り込み機能
- 23μAを下回る低消費動作とシステム全体のパワーを軽減するための組み込みFIFO
- 広い電源電圧範囲:2.0V~3.6V、
I/O電圧:1.7V~VS - 広い動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 10,000gのショック耐性
- 小型、薄型、Pbフリー、RoHS準拠、3mm×5mm×1mmのLGAパッケージ
ADXL343は、汎用の3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度計です。選択可能な測定範囲と帯域幅、および構成可能な内蔵のモーション検出機能のため、広範囲なアプリケーションで加速度をセンシングするには大変適しています。10,000gまでのショックに対する堅牢性と広い温度範囲(-45℃~+85℃)のため、過酷な環境下での加速度にも使うことが可能です。
ADXL343は、最大±16gでの測定で高分解能(13ビット)の加速度を計測します。デジタル出力データは16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3または4線)あるいはI2Cどちらかのデジタル・インターフェースを介してアクセスできます。ADXL343は、傾き検出のアプリケーションのような静的加速度だけではなく、動きやショックからの動的加速度結果も測定します。この高分解能(3.9mg/LSB)であるがため、1.0°以下の傾き変化でも測定することが可能です。
いくつかの特別なセンシング機能も提供されます。アクティブと非アクティブなセンシングは動作の現存または欠如を検出します。タップ・センシング(瞬時の大きな衝撃)は、あらゆる方向でのシングル(1回のタップで割り込みを発生させる)とダブル(タップが2回起こることで割り込みを発生させる)のタップを検出します。落下センシングはデバイスが落下しているかどうかを検出します。これらの機能は、2つの割り込み出力ピンのどちらか1つに個々に割り当てることができます。
内蔵された、32レベルのファーストイン、ファーストアウト(FIFO)バッファを備えたメモリ・マネージメント・システムは、ホスト・プロセッサにストアするデータを最小化するためにそしてシステム全体の消費電力を軽減するために使うことが出来ます。
ADXL343は3mm×5mm×1mm、14ピンプラスチック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話器
- ゲーム機、ポインティング・デバイス
- パーソナル・ナビゲーション・デバイス
- ハードディスク・ドライブ(HDD)保護
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品情報 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL343BCCZ | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL343BCCZ-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
ADXL343BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 26, 2014 - 14_0079 ADXL343 and ADXL344 Die Revision |
||
ADXL343BCCZ | 製造中 | |
ADXL343BCCZ-RL | 製造中 | |
ADXL343BCCZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。