ADIS16375
新規設計に推奨6 DoF(自由度)慣性センサー、低ノイズ、薄型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1389.61
製品の詳細
- 3軸デジタル・ジャイロスコープ ±300°/秒
- 微妙な直交(水平/垂直)位置合わせ済:0.05°
- 3軸のデジタル加速度センサー:±18g
- 角度変化/速度の計算機能
- 広いセンサー帯域幅:330 Hz
- 高いサンプル・レート2.460 kSPS
- 自律動作とデータ収集
- 一切の外部構成用コマンド不要
- スタートアップ時間:500ms
- 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正
- 校正温度範囲:-40°C~+85°C
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 組み込み温度センサー
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス修正制御
- 4個のFIRフィルタ・バンク、120種の構成可能なタップ数
- デジタルI/O:データ・レディ、アラーム・インジケータ、外部クロック
- 状態監視用アラーム
- 電力管理用パワーダウン/スリープ・モード
- イネーブル外部サンプル・クロック入力:2.25 kHz(max)
- 単一命令の自己テスト
- 単電源動作:3.3 V
- 衝撃耐性:2000 g
- 動作温度範囲:−40°C ~ +105°C
iSensor®であるADIS16375は、全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサーを内蔵しています。 ADIS16375内の各センサーには業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術が組み込まれています。各センサーの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化されています。結果として、各センサーは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、-40°C~+105°Cの温度範囲にわたって、高精度なセンサー計測を提供します。
ADIS16375は、工業システムに対して、高精度な多軸の慣性センサーを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムの集積化時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。改善されたSPIインターフェースとレジスタ構成は、より早いデータ収集と構成制御を提供します。
この小型のモジュールは約44mm×47mm×14mmで、標準的なコネクタ・インターフェースを提供します。このコネクタは水平または垂直にマ ウントできます。
アプリケーション
- 高精度計測機器
- プラットフォームの安定化と制御
- 工業用、車載用ナビゲーション
- ダウン・ホール用(地下穴用)計測機器
- ロボット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16375BMLZ | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0059 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor Inertial Measurement Unit (IMU) ADIS16375 |
||
ADIS16375BMLZ | 製造中 | |
3 27, 2019 - 19_0043 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site for the ADIS16375 |
||
ADIS16375BMLZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?